Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8420:  Микропотребляющий Rail-to-Rail инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8420 - это недорогой, микропотребляющий инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, обладающий rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и инновационной архитектурой, которая обеспечивает огромную свободу проектирования. Он оптимизирован для усиления слабых дифференциальных напряжений в присутствии больших синфазных сигналов.

Благодаря применению архитектуры с косвенной обратной связью по току AD8420 имеет превосходный диапазон входных синфазных напряжений. В отличие от традиционных инструментальных усилителей AD8420 способен усиливать сигналы с напряжением равным напряжению земли, и даже чуть ниже, без применения биполярного питания. AD8420 имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений, и размах выходного напряжения абсолютно не зависит от входного синфазного напряжения.

Поддержка однополярного питания, потребляемый ток на уровне микроампер и rail-to-rail диапазон выходных напряжений делают AD8420 идеальным выбором для систем с питанием от батарей. Благодаря rail-to-rail выходному каскаду компонент поддерживает максимально возможный динамический диапазон при работе с низкими напряжениями питания. Возможность работы с биполярными напряжениями питания (±15 В) и низкая потребляемая мощность делают AD8420 идеальным вариантом для применения в широком спектре задач в медицине или промышленных измерениях.

AD8420 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Компонент гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и поддерживает работоспособность в диапазоне от −40°C до +125°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Усилители сигналов мостовых схем
  • Измерение давления
  • Медицинские измерительные приборы
  • Портативные системы сбора данных
  • Многоканальные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Максимальный потребляемый ток:
    80 мкА
  • Минимальный КОСС: 100 дБ
  • Работает с большими емкостными нагрузками: ~700 пФ
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже напряжения земли
  • Коэффициент усиления задается при помощи двух внешних резисторов
    - Способен поддерживать малый дрейф коэффициента усиления при любых настройках коэффициента усиления
  • Очень широкий диапазон напряжений питания
    - Однополярное питание: от 2.7 В до 36 В
    - Биполярное питание: от ±2.7 В до ±18 В
  • Ширина полосы (G = 100):
    2.5 кГц
  • Входной шум напряжения:
    55 нВ/√Гц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Конфигурация выводов AD8420

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8420SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD8237 and AD8420 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-INAMP-ICF-RMZ Статус: Prodn Evaluation Board for AD8420 and 8237 $ 34,58 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.