Добавить в Мастер Структурных Схем

AD628:  Усилитель разностного сигнала с программируемым коэффициентом усиления и широким диапазоном синфазных напряжений

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD628 - это прецизионный усилитель разностного сигнала, который сочетает превосходные статические характеристики с высоким ослаблением синфазного сигнала в широком диапазоне частот. При использовании для масштабирования высоких напряжений он упрощает преобразование стандартных управляющих напряжений или токов для интерфейса с АЦП, работающими от однополярного питания. Широкополосный контур обратной связи минимизирует эффекты искажений, вызванные зарядом конденсаторов в Σ-Δ АЦП.

Вывод опорного напряжения (VREF) обеспечивает постоянное смещение для преобразования биполярных сигналов в несимметричные. AD628 осуществляет преобразование входных сигналов в диапазоне +5 В, +10 В, ±5 В, ±10 В и 4-20 мА в несимметричные выходные сигналы, которые не выходят за пределы диапазона входных напряжений АЦП с однополярным питанием.

Рабочий диапазон входных синфазных и дифференциальных напряжений AD628 составляет ±120 В. Благодаря высокому входному синфазному сопротивлению компонент хорошо подходит для измерения высоких напряжений на шунтирующем резисторе. Пользователь имеет доступ к инвертирующему входу буферного усилителя для реализации удаленных измерений по схеме Кельвина.

Компонент имеет прецизионный внутренний резистор номиналом 10 кОм, который соединен с внешним выводом и может использоваться для низкочастотной фильтрации или ослабления больших дифференциальных входных сигналов. В комбинации с одним внешним конденсатором этот резистор образует фильтр нижних частот. AD628 поддерживает однополярное или биполярное напряжение питания и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N или 8-выводном корпусе MSOP. Компонент работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Измерение тока в цепи высокого напряжения с использованием шунтов
  • Программируемые логические контроллеры
  • Обработка сигналов в аналоговых входных интерфейсах с диапазонами
    +5 В, +10 В, ±5 В, ±10 В и 4-20 мА
  • Преобразование сигналов изолирующих датчиков
  • Контроль напряжения питания
  • Электрогидравлические элементы управления
  • Управление электрическими двигателями

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий диапазон входных синфазных напряжений:
    ±120 В при VS = ±15 В
  • Диапазон коэффициентов усиления от 0.1 до 100
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
  • Диапазон напряжений питания
    Биполярное питание: от ±2.25 В до ±18 В
    Однополярное питание: от 4.5 В до 36 В
  • Превосходные статические и динамические характеристики
  • Температурная стабильность приведенного к входу смещения: 10 мкВ/°C, макс.
  • Напряжение смещения: ±1.5 мВ, макс.
  • Приведенный к входу КОСС: 75 дБ, мин., от нуля до 500 Гц,
    G = +1

Функциональная блок-схема AD628

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD628: High Common-Mode Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier Data Sheet (Rev G, 04/2007) (pdf, 480 kB) Технические описания PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
AN-245: Решение нестандартных проблем проектирования при помощи инструментальных усилителей  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-244: Руководство пользователя по ИМС инструментальных усилителей  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
CN-0190: Надежный, универсальный многоканальный модуль источника питания с высоким КПД, выходной мощностью 25 Вт и диапазоном входных напряжений 6 - 14 В  (pdf, 357 kB) Circuit Note PDF
MS-2405: Простая схема для измерения среднеквадратического напряжения в сети переменного тока  (pdf, 234 kB) Технические статьи PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Simple circuit provides precision ADC interface
(EDN, 08/21/03)
Технические статьи HTML
Single IC provides gains of 10 and –10
by Moshe Gerstenhaber and Charles Kitchin, Analog Devices, Inc. (EDN, 8/7/2003)
Технические статьи HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
Технические статьи HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) Технические статьи PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD628 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть