| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4940-1/ADA4940-2: Ultralow Power, Low Distortion ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 149 kB) | Технические описания | |
| AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0237: Ultralow Power, 18-Bit, Differential PulSAR ADC Driver (pdf, 463 kB) | Circuit Note | |
| MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example (pdf, 0) | Обучение | |
| UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers (pdf, 314 kB) | Руководства пользователей | |
| Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. | Техническая периодика | HTML |
| Analog-to-Digital Converter and Driver ICs | Техническая периодика | HTML |
| Data Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 7 | Техническая периодика | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4940 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.