Компараторы

Компания Analog Devices предлагает разнообразные быстродействующие и малопотребляющие компараторы. Эта новая линейка компараторов пополнила широкий ассортимент продукции ADI и позволяет обеспечить наших клиентов более полными решениями для построения сигнальных цепочек. Спектр предлагаемых продуктов варьируется от компараторов на основе кремниевых технологий с самым высоким быстродействием до КМОП-компараторов с очень малым энергопотреблением, которые потребляют токи порядка нескольких микроампер.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

High Speed Comparators

Part#Number of ChannelsVsupply RangePropagation Delay (typ)Vin RangeVout Logic ConfigurationAdjustable HysteresisIsupply (max)Power Dissipation (max)Number of SuppliesLatch EnablePulse Width (min)US Price 1000 to 4999
AD8468 1 2.5 to 5.5 40 ns - TTL/CMOS - 800 µA 2 mW - - - $0.80
AD8465 1 2.5 to 5.5 1.5 ns -0.2 to Vcc+0.2V LVDS X - 42 mW 2 X 1 ns $2.98
ADCMP609 1 2.5 to 5.5 30 ns -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 500 µA 1 mW 1 X 35 ns $0.64
ADCMP608 1 2.5 to 5.5 30 ns -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS - 500 µA 1 mW 1 - 35 ns $0.65
ADCMP607 1 2.5 to 5.5 1 ns -0.2 to Vcc+0.2V CML X 25 mA 62 mW 2 X 600 ps $2.45
ADCMP606 1 2.5 to 5.5 1 ns -0.2 to Vcc+0.2V CML - 25 mA 62 mW 1 - 600 ps $2.18
ADCMP605 1 2.5 to 5.5 1.5 ns -0.2 to Vcc+0.2V LVDS X 17 mA 42 mW 2 X 1 ns $2.38
ADCMP604 1 2.5 to 5.5 1.5 ns -0.2 to Vcc+0.2V LVDS - 17 mA 42 mW 1 - 1 ns $2.18
ADCMP603 1 2.5 to 5.5 3 ns -0.5 to Vcc+0.5V TTL/CMOS X 3.6 mA 6 mW 3 X 3 ns $1.87
ADCMP602 1 2.5 to 5.5 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 3 mA 6 mW 2 X 3 ns $1.87
ADCMP601Reference Circuit Available 1 2.5 to 5.5 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 3 mA 6 mW 1 X 3 ns $1.77
ADCMP600 1 2.5 to 5.5 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS - 3 mA 6 mW 1 - 3 ns $1.72
ADCMP582 1 5, -5.2 0.15 ns -2 to 3V PECL X 75 mA 240 mW 2 X 80 ps $7.08
ADCMP581 1 5, -5.2 0.15 ns -2 to 3V ECL X 34 mA 240 mW 2 X 80 ps $7.08
ADCMP580 1 5, -5.2 0.15 ns -2 to 3V CML X 50 mA 240 mW 2 X 80 ps $7.29
ADCMP573 1 3.3 to 5 0.15 ns -0.2 to Vcci-2.1V PECL X 66 mA 145 mW 1 X 80 ps $7.08
ADCMP572 1 3.3 to 5 0.15 ns -0.2 to Vcci-2.1V CML X 44 mA 145 mW 1 X 80 ps $7.08
ADCMP553 1 3.3 to 5 0.75 ns -0.2 to Vcc-2V PECL - 8 mA 30 mW 1 X 700 ps $1.82
ADCMP552 2 3.3 to 5 0.75 ns -0.2 to Vcc-2V PECL X 16 mA 60 mW 1 X 700 ps $3.04
ADCMP551 2 3.3 to 5 0.75 ns -0.2 to Vcc-2V PECL - 16 mA 60 mW 1 X 700 ps $2.43
ADCMP564 2 5, -5.2 0.75 ns -2 to 3V ECL X 23 mA 120 mW 2 X 700 ps $2.43
ADCMP563 2 5, -5.2 0.75 ns -2 to 3V ECL - 23 mA 120 mW 2 X 700 ps $2.50
ADCMP562 2 5, -5.2 0.75 ns -2 to 3V PECL X 23 mA 160 mW 2 X 700 ps $2.43
ADCMP561 2 5, -5.2 0.75 ns -2 to 3V PECL - 23 mA 160 mW 2 X 700 ps $2.50
GAD53519 2 5, -5.2 0.3 ns -2 to 3V ECL - 83 mA 435 mW 2 X 200 ps $5.11
AD53539 2 5, -5.2 0.25 ns -2 to 3V ECL - 83 mA 450 mW 2 X 200 ps $3.75
AD53538 2 5, -5.2 0.25 ns -2 to 3V PECL - 83 mA 520 mW 2 X 200 ps $3.64
AD8612 2 3 to 5 5.5 ns 0 to 3V Diff/TTL - - 100 mW 1 X - $3.41
AD8611 1 3 to 5 5.5 ns 0 to 3V Diff/TTL - - 50 mW 1 X - $2.02
AD8564 4 +/- 5 8 ns -5.0V to +3.0V TTL/CMOS - - 150 mW 2 - - $3.73
AD8561 1 +/- 5 7 ns -5.0V to +3.0V Diff/TTL - - 65 mW 2 X - $1.78
CMP401 4 +/- 5 23 ns -5.0V to +4.0V TTL/CMOS - - 110 mW 2 - - $3.39
AD790Reference Circuit Available 1 +/-15 45 ns -Vs to Vs -2V TTL/CMOS Fixed - 250 mW 3 X - $3.71
AD96687 2 5, -5.2 6 ns -2.5V to +5.0V Diff/ECL - - 240 mW 2 X - $3.09
AD96685 1 5, -5.2 6 ns -2.5V to +5.0V Diff/ECL - - 120 mW 2 X - $3.09
back to top

Low Power Comparators

Part#Number of ChannelsVsupply Range (V)Isupply (typ)Propagation Delay (typ)Vin Range (V)Adjustable HysteresisVout Logic Configuration
ADCMP392 1 2.3 to 5.5 36.2 µA 4.72 µs -0.2 to Vcc+0.2V - -
ADCMP391 1 2.3 to 5.5 29.5 µA 4.72 µs -0.2 to Vcc+0.2V - -
ADCMP393 4 2.3 to 5.5 36.8 µA 4.9 µs -0.2 to Vcc+0.2V Fixed -
ADCMP396 4 2.3 to 5.5 59.4 µA 4.94 µs -0.2 to Vcc+0.2V Fixed -
ADCMP671 2 1.7 to 5.5 5.7 µA 10 µs - - Open-Drain
AD8468 1 2.5 to 5.5 800 µA 40 ns - - TTL/CMOS
ADM1184 4 2.7 to 5.5 24 µA 30000 ns 0 to Vcc Fixed Open-Drain
ADCMP609 1 2.5 to 5.5 500 µA 30 ns -0.2 to Vcc+0.2V X TTL/CMOS
ADCMP670Reference Circuit Available 2 1.7 to 5.5 5.7 µA 10000 ns 0 to Vcc Fixed Open-Drain
ADCMP608 1 2.5 to 5.5 500 µA 30 ns -0.2 to Vcc+0.2V - TTL/CMOS
ADCMP361 1 1.7 to 5.5 10 µA 5000 ns 0 to Vcc Fixed Open-Drain
ADCMP343 2 1.7 to 5.5 6.5 µA 10000 ns 0 to Vcc Adjustable Open-Drain
ADCMP341 2 1.7 to 5.5 9 µA 10000 ns 0 to Vcc Adjustable Open-Drain
ADCMP603 1 2.5 to 5.5 3.6 mA 3 ns -0.5 to Vcc+0.5V X TTL/CMOS
ADCMP602 1 2.5 to 5.5 3 mA 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V X TTL/CMOS
ADCMP601Reference Circuit Available 1 2.5 to 5.5 3 mA 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V X TTL/CMOS
ADCMP600 1 2.5 to 5.5 3 mA 3 ns -0.2 to Vcc+0.2V - TTL/CMOS
ADCMP553 1 3.3 to 5 8 mA 0.75 ns -0.2 to Vcc-2V - PECL
ADCMP371Reference Circuit Available 1 2.25 to 5.5 4 µA 5000 ns 0 to 22V Fixed Push-Pull
ADCMP370Reference Circuit Available 1 2.25 to 5.5 4 µA 5000 ns 0 to 22V Fixed Open-Drain
ADCMP356Reference Circuit Available 1 2.25 to 5.5 0.01 mA 5000 ns 0 to 22V Fixed Push-Pull/Active-High
ADCMP354 1 2.25 to 5.5 0.01 mA 5000 ns 0 to 22V Fixed Open-Drain/Active-High
ADCMP350Reference Circuit Available 1 2.25 to 5.5 0.01 mA 5000 ns 0 to 22V Fixed Open-Drain/Active-Low
CMP04 4 3.3 to 36 0.8 mA 1300 ns 0 to V+ -1.5 - Open Collector
back to top

Новые продукты

沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть