Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP370:  General Purpose Comparator w/an Open - Drain Output

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP370/ADCMP371 are general purpose comparators with input offset voltages of 6mV (max). High performance over the -40°C to +85°C temperature range make them suitable for use in automotive and other thermally harsh applications, while low power consumption and space efficient SC70 packaging make them ideal for battery powered portable equipment.

The ADCMP371 has a push-pull output stage, while the ADCMP370 has an open-drain output, which can be pulled as high as 22V through an external resistor.

Applications
  • Voltage Detectors
  • Battery Management Systems
  • A/D Converters
  • Low Voltage Applications
  • Battery Powered Electronics
  • Portable Equipment
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 2.25 V to 5.5 V Operating Voltage Range
    • Low Power Consumption (4 µA)
    • Output Stages: Open-Drain with High Voltage (22 V) Tolerance
    • 50 nA Input Bias Current
    • 150 nA Input Offset Current
    • 9 mV Input Offset Voltage
    • Rail-to-rail Common-Mode Input Range
    • Specified Over -40°C to +85°C Temperature Range
    • 5-Lead SC70 Package

    Functional Block Diagram for ADCMP370

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADCMP370/ADCMP371: General Purpose Comparators Data Sheet (Rev B, 03/2011) (pdf, 214 kB) Технические описания PDF
    CN-0182: A Single-Supply, Low Power Programmable Window Detector  (pdf, 249 kB) Circuit Note PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADCMP370 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть