content here.
content here.

Приемопередатчики для радиосвязи

Фирма ADI поставляет приемопередатчики для систем радиосвязи. Семейство Othello® ИС с радиотрактом прямого преобразования предоставляет много возможностей разработчикам терминалов GSM, GPRS и EDGE, обеспечивая высокую производительность и существенно сокращая список компонентов. Семейство ИС ADF702x предназначено для аудио, беспроводных телефонов, низкоскоростной связи, систем безопасности, систем автоматического считывания показаний приборов; эти ИС обладают низким энергопотреблением и требуют минимального числа внешних компонентов.

Новые продукты

UMTS Femtocell Transceivers

Part # UMTS Band Coverage Current Consumption Receive Sensitivity Gain Control Range Package
ADF4602 Bands 1 through 6 plus 8 through 10 100 mA transmit and 50 mA receive -113 dBm 60 dB transmit & 90 dB receive 40-lead LFCSP

Integrated RF Transceivers

Part # Frequency (GHz) Bandwidth (MHz) NF Type (Rx/Tx) Tx EVM (dB) Tx Gain Range (dB) Interface (Digital) Package Size LFCSP (mm)
AD9352 2.3-2.7 3.5 to 20 3.7 1x1 -38 0-58 Digital ADI/Q™ 9x9
AD9352-5 4.9-6.0 3.5 to 20 5.5 1x1 -33 0-58 Digital ADI/Q™ 9x9
AD9353 3.3-3.8 3.5 to 20 3.7 1x1 -38 0-58 Digital ADI/Q™ 9x9
AD9354 2.3-2.7 3.5 to 10 3.0 2x1 -38 0-58 JESD207 8x8
AD9355 3.3-3.8 3.5 to 10 3.0 2x1 -38 0-58 JESD207 8x8
AD9356 2.3-2.7 3.5 to 10 3.0 2x2 -38 0-58 JESD207 10x10 BGA
AD9357 3.3-3.8 3.5 to 10 3.0 2x2 -38 0-58 JESD207 10x10 BGA