Предделители (СВЧ)

Предварительные делители ВЧ компании Analog Devices разрабатываются с использованием передового опыта компании в области ВЧ схем и синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ). Микросхемы семейства ADF500x обеспечивают наилучшие в отрасли показатели при фиксированных значениях коэффициента деления, равных 2, 4 или 8, и способны работать на частотах до 6 ГГц с очень малым потреблением мощности. Эти предварительные делители работают с номинальным напряжением питания 3 В и имеют дифференциальные ВЧ выходы с импедансом 100 Ом, что позволяет подключать их непосредственно к дифференциальным ВЧ входам синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • Поддержка проектирования

  • Он-лайн сообщество технической поддержки EngineerZone

    Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab

    CN-0174 (pdf, 202 кБ)
    Малошумящий микроволновый синтезатор с ФАПЧ диапазона 12 ГГц с дробным коэффициентом деления на основе активного петлевого фильтра и предварительного делителя ВЧ

Prescalers

Part# Max RF Input (MHz)Voltage Supply (V)Supply CurrentRF Divide ValueNormalised Phase NoisePackage
ADF500018GHz3.3V30mA2-147dBc/Hz16-Lead LFCSP
ADF500218GHz3.3V30mA8-153dBc/Hz16-Lead LFCSP
ADF5001Reference Circuit Available18GHz3.3V30mA4-150dBc/Hz16-Lead LFCSP
Назад к началу

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST Prescalers Discussions

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть