Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Модуляторы и демодуляторы компании Analog Devices работают на частотах до 6 ГГц и обладают сочетанием высоких характеристик, широкого диапазона рабочих частот и гибкой архитектуры.
Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Обучающие материалы и вебкасты
Решения для реализации высокопроизводительных сигнальных цепочек ВЧ при ограниченных габаритах (на англ.яз.)
В этом вебинаре будет рассмотрено текущее состояние дел в технологии ВЧ ИМС с акцентом на трудности, с которыми разработчики беспроводных устройств, отличных от беспроводных телефонов, сталкиваются при стремлении реализовать больше функциональных возможностей при меньших габаритах. Также будут рассмотрены дополнительные проблемы, возникающие при построении широкополосных приемопередатчиков, которые могут быть без внесения изменений в схему использованы на разных частотах.
Основы приема и передачи цифровых радиосигналов (на англ.яз.)
Цифровая модуляция является важным вопросом для разработчиков ВЧ схем, поскольку большинство современных приемопередатчиков передают и принимают данные с цифровой модуляцией. В этом вебкасте, продолжающем серию ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, мы познакомим вас со сложностями цифровой модуляции и их решениями. Данный вебкаст является для новичков отличным способом познакомиться с этим важным аспектом систем связи, а для опытных разработчиков радиосистем – узнать о новых тенденциях.
Согласование ВЧ компонентов (на англ.яз.)
Мало что является столь важным для успешного проектирования любой ВЧ схемы, как сопряжение каскадов в приемнике и передатчике. В схеме, где согласование каскадов выполнено ненадлежащим образом возможно появление побочных гармонических составляющих, нежелательного затухания и других негативных эффектов. В этом вебкасте будут представлены наилучшие практические подходы, которые позволят вам добиться максимальных показателей от вашей ВЧ схемы.
Технические статьи о модуляторах/демодуляторах
Полупроводниковые компоненты упрощают проектирование приемников прямого преобразования
Прогресс в полупроводниковых технологиях сделал возможным создание интегрированных микросхем, обладающих необходимыми характеристиками для построения приемников прямого преобразования многорежимных систем связи. (Microwaves & RF, март 2010, на англ.яз.)
Интегрированные устройства на службе радиосистем инфраструктуры сетей связи
Компоненты с высокой степенью интеграции совмещают в себе синтезаторы с ФАПЧ, ГУН, модуляторы и смесители, выполненные по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS, позволяя уменьшить габариты без принесения в жертву электрических характеристик. (Microwaves & RF, сентябрь 2009, на англ.яз.)
Реализация многостандартных/многодиапазонных режимов работы при помощи приемников прямого преобразования
Современные приемники прямого преобразования представляют собой привлекательное решение для программируемых в условиях эксплуатации радиосистем, обладают меньшей стоимостью и потенциально более высокими характеристиками по сравнению с традиционными схемами приемников. (RF Designline, 16 февраля 2009, на англ.яз.)
Юпин То, Analog Devices, Inc. Детектирование коротких радиоимпульсов при помощи логарифмических усилителей (pdf, на англ.яз., 174 кБ)
Применение анализа сигнального вектора для оценки коэффициента шума демодулятора в полосе частот модулирующих сигналов. (Microwaves & RF, 20 ноября 2008, на англ.яз.)
Полупроводниковые компоненты упрощают проектирование приемников прямого преобразования
Прогресс в полупроводниковых технологиях сделал возможным создание интегрированных микросхем, обладающих необходимыми характеристиками для построения приемников прямого преобразования многорежимных систем связи. (Microwaves & RF, март 2010, на англ.яз.)
Рецепт на использование корпусов типа Chip Scale для медицинских устройств
Вам больше не потребуется идти в больницу для проведения медицинской процедуры. Теперь вы можете брать медицинские приборы, куда бы ни отправились. Это в свою очередь требует малых габаритов и низкого энергопотребления. (Electronic Design, 23 июля 2009, на англ.яз.)
Перенос квадратурных сигналов синтезатора DDS в диапазон 800-2500 МГц (pdf, на англ.яз., 328 кБ)
Упрощение трактов передатчиков прямого преобразования в устройствах беспроводной связи (CommsDesign, 6 ноября 2002, на англ.яз.)
Методы, упрощающие беспроводную передачу данных
...Подходы, реализация которых когда-то считалась слишком дорогой, обретают новую жизнь благодаря доступности интегрированных компонентов. (Wireless Systems Design, январь/февраль 2003, на англ.яз.)
Однокристальная реализация приемника прямого преобразования
... Приемники прямого преобразования менее сложны по сравнению с традиционными супергетеродинными архитектурами, однако требуют повышенного внимания к ряду компромиссных решений. >(pdf, на англ.яз., 2518 кБ) (Microwaves & RF, октябрь 2002)
Эрик Ньюман, Analog Devices, Inc. Оптимизация показателей приемника при помощи анализа вектора ошибки (Microwave Product Digest, октябрь 2004, на англ.яз.)
Модернизация медицинских приборов ультразвуковых исследований при помощи монолитных доплеровских фазовращателей (eeTimes, 25 апреля 2005, на англ.яз.)
Имон Нэш, Analog Devices, Inc. Передатчики прямого преобразования для систем с многими несущими (Microwaves & RF, февраль 2004, на англ.яз.)
Эберхард Бруннер, Analog Devices, Inc. Влияние аспектов систем ультразвуковых исследований на выбор компонентов входного аналогового интерфейса (Analog Dialogue, том 36, май-июль 2002, на англ.яз.)
Брошюры и бюллетени технических решений
Руководство по выбору компонентов ВЧ/ПЧ (на англ.яз.)
Технические описания
Параметрический поиск
Демодуляторы с интегрированным гетеродином
Модуляторы с интегрированным гетеродином
Инструменты
ADIsimRF™
Видео: ADIsimRF™
ADIsimPLL™
Видео: ADIsimPLL™
Онлайн-сообщество технической поддержки для разработчиков EngineerZone
Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab
CN-0144: Широкополосный передатчик прямого преобразования с низким модулем вектора ошибки (EVM) на основе модулятора с делением частоты гетеродина на 2 (pdf 198 кБ)
CN-0134: Широкополосный передатчик прямого преобразования с низким модулем вектора ошибки (EVM) (pdf, 397 кБ)
CN-0070: Точное управление выходной мощностью квадратурного модулятора ADL5386 при помощи 12-разрядного ЦАП AD5621 (pdf, 128 кБ)
CN:0062: Подключение квадратурного демодулятора ADL5382 к 16-разрядному сигма-дельта АЦП с непрерывным интегрированием AD9262 для преобразования ВЧ сигнала в поток бит (pdf, 104 кБ)
CN-0021: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5375 (pdf, 132 кБ)
CN-0020: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5374 (pdf, 127 кБ)
CN-0019: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5373 (pdf, 127 кБ)
CN-0018: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5372 (pdf, 122 кБ)
CN-0017: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5371 (pdf, 122 кБ)
CN-0016: Подключение двухканального ЦАП AD9779A с быстродействием 1 GSPS к квадратурному модулятору ADL5370 (pdf, 122 кБ)
Статьи по применению модуляторов/демодуляторов
AN-1100: Баланс квадратур и подавление зеркальной составляющей в беспроводных передатчиках (pdf, 185 кБ)
AN-0996: Преимущества применения квадратурных преобразователей с повышением частоты в передатчиках микроволновых систем точка-точка (pdf, 219 кБ)
AN-920: Компенсация рассогласований коэффициента усиления, фазы и сквозного прохождения гетеродина в передатчиках с одной боковой полосой на основе ЦАП TxDAC AD9788 и квадратурного модулятора ADL5372 (pdf, 232 кБ)
AN-0974: Возможность практической реализации систем TD-SCMA с многими несущими (pdf, 634 кБ)
AN-924: Коэффициент усиления цифрового квадратурного модулятора (pdf, 105 кБ)
AN-1039: Коррекция рассогласований в квадратурных модуляторах для повышения чистоты сигнала ВЧ (pdf, 202 кБ)
AN-808: Возможность практической реализации систем CDMA2000 с многими несущими (pdf, 1535 kB)
В этой статье по применению рассматривается возможность практической реализации приемопередатчика системы CDMA2000 с многими несущими и дается анализ основных характеристик подсистемы.
AN-826: Передатчик прямого преобразования для сети WiMAX 2.4 (pdf, 417 кБ)
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Noise Figure (dB) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Output IP3 | VGA Range (dB) | P1dB (dBm) | IQ Frequency | Phase Accuracy | Amplitude Error | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5380Reference Circuit Available | 400MHz | 6GHz | 11.7dB | 4.75 to 5.25 | 245mA | 27.8dBm | - | 11.6dBm | 390MHz | 0.2Deg | 70mdB | 24-Lead LFCSP |
| ADL5382Reference Circuit Available | 700MHz | 2.7GHz | 15.6dB | 4.75 to 5.25 | 220mA | 30.5dBm | - | 14.4dBm | 370MHz | 0.2Deg | 50mdB | 24-Lead LFCSP |
| AD8339 | 0Hz | 50MHz | - | 4.5 to 5.5 | 35mA | 31dBm | - | - | 50MHz | 1Deg | 250mdB | 40-Lead LFCSP |
| ADL5387Reference Circuit Available | 50MHz | 2GHz | 12dB | 4.75 to 5.25 | 180mA | 31dBm | - | 13dBm | 240MHz | 0.2Deg | 50mdB | 24-Lead LFCSP |
| AD8333 | 0Hz | 50MHz | - | +/- 5 | 44mA | 30dBm | - | - | - | 0.1Deg | 50mdB | 32-Lead LFCSP |
| AD8348 | 50MHz | 1GHz | 10.75dB | 2.7 to 5.5 | 48mA | 28dBm | 45dB | 13dBm | 125MHz | 0.5Deg | 250mdB | 28-Lead TSSOP |
| AD8347 | 800MHz | 2.7GHz | 11dB | 2.7 to 5.5 | 64mA | 11.5dBm | 69.5dB | -2dBm | 65MHz | 1Deg | 300mdB | 28-Lead TSSOP |
| AD630 | 0Hz | 2MHz | - | +/- 15 | 5mA | - | - | - | - | - | - | 20-Lead DIP |
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Noise Figure (dB) | Voltage Supply (V) | Supply Current | IIP3 | VGA Range (dB) | P1dB (dBm) | IQ Frequency | Phase Accuracy | Amplitude Error | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRF6807 | 700MHz | 1.05GHz | 13.1dB | 4.75 to 5.25 | 86mA | 26.7dBm | - | 12.8dBm | 170MHz | 0.5Deg | 100mdB | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6801 | 750MHz | 1.15GHz | 14.3dB | 4.75 to 5.25 | 262mA | 25dBm | - | 12.5dBm | 275MHz | 0.3Deg | 50mdB | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6806 | 50MHz | 525MHz | 12.2dB | 4.75 to 5.25 | 86mA | 28.5dBm | - | 12.2dBm | 170MHz | 0.5Deg | 100mdB | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6850 | 100MHz | 1GHz | 11dB | 3.15 to 3.45 | 350mA | 22.5dBm | 60dB | 12dBm | 300MHz | 0.5Deg | 100mdB | 56-Lead LFCSP |
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | IQ BW | Sideband Suppress (dBc) | Carrier Suppress | Noise Floor (dBm/Hz) | Output IP3 | P1dB (dBm) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5386Reference Circuit Available | 50MHz | 2.2GHz | 700MHz | -46dBc | -38dBm | -160 | 25dBm | 11.1dBm | 4.75 to 5.5 | 230mA | 40-Lead LFCSP |
| ADL5375Reference Circuit Available | 400MHz | 6GHz | 750MHz | -49.9dBc | -39.9dBm | -157.1 | 23.4dBm | 10dBm | - | 174mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5373Reference Circuit Available | 2.3GHz | 3GHz | 500MHz | -57dBc | -32dBm | -157.1 | 26dBm | 13.8dBm | 4.75 to 5.25 | 174mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5374Reference Circuit Available | 3GHz | 4GHz | 500MHz | -50dBc | -32.8dBm | -159.6 | 22.8dBm | 12dBm | 4.75 to 5.25 | 173mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5590 | 869MHz | 960MHz | 250MHz | -50dBc | -44.3dBm | -156.6 | 29dBm | 16dBm | 4.75 to 5.25 | 170mA | 36-Lead LFCSP |
| ADL5591 | 1.805GHz | 1.99GHz | 250MHz | -47dBc | -39.3dBm | -157 | 30dBm | 16dBm | 4.75 to 5.25 | 170mA | 36-Lead LFCSP |
| ADL5371Reference Circuit Available | 500MHz | 1.5GHz | 500MHz | -55dBc | -50dBm | -158.6 | 27dBm | 14.4dBm | 4.75 to 5.25 | 175mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5372Reference Circuit Available | 1.5GHz | 2.5GHz | 500MHz | -45dBc | -45dBm | -158 | 27dBm | 14.2dBm | 4.75 to 5.25 | 165mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5370Reference Circuit Available | 300MHz | 1GHz | 350MHz | -41dBc | -50dBm | -160 | 24dBm | 11dBm | 4.75 to 5.25 | 205mA | 24-Lead LFCSP |
| ADL5385Reference Circuit Available | 50MHz | 2.2GHz | 500MHz | -50dBc | -46dBm | -159 | 26dBm | 11dBm | 4.75 to 5.5 | 215mA | 24-Lead LFCSP |
| AD8349 | 700MHz | 2.7GHz | 160MHz | -35dBc | -45dBm | -155 | 21dBm | 7.6dBm | 4.75 to 5.5 | 135mA | 16-Lead Tssop |
| AD8345 | 140MHz | 1GHz | 80MHz | -42dBc | -42dBm | -155 | 25dBm | 2.5dBm | 2.7 to 5.5 | 65mA | 16-Lead Tssop |
| AD8346 | 800MHz | 2.5GHz | 70MHz | -36dBc | -42dBm | -147 | 20dBm | -3dBm | 2.7 to 5.5 | 45mA | 16-Lead Tssop |
| AD630 | 0Hz | 2MHz | - | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5mA | 20-Lead DIP |
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Baseband Input BW (MHz) | Sideband Suppress (dBc) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Output IP3 | P1dB (dBm) | Carrier Suppress | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRF6755 | 100MHz | 2.4GHz | 600Hz | -45dBc | -161 | 4.75 to 5.25 | 380mA | 20.5dBm | 8dBm | -45dBm | 56-Lead LFCSP |
| ADRF6701 | 400MHz | 1.25GHz | 750Hz | -40dBc | -157.9 | 4.75 to 5.25 | 240mA | 31.7dBm | 11.2dBm | -46.2dBm | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6704 | 2.05GHz | 3GHz | 750Hz | -37.7dBc | -158.3 | 4.75 to 5.25 | 226mA | 27.2dBm | 12.1dBm | -40.6dBm | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6703 | 1.55GHz | 2.65GHz | 750Hz | -44dBc | -159.7 | 4.75 to 5.25 | 240mA | 32.7dBm | 13.5dBm | -46dBm | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6702Reference Circuit Available | 1.2GHz | 2.4GHz | 750Hz | -53.9dBc | -159.6 | 4.75 to 5.25 | 240mA | 30.1dBm | 13.6dBm | -40.6dBm | 40-Lead LFCSP |
| ADRF6750 | 950MHz | 1.575GHz | 250Hz | -45dBc | -162 | 4.75 to 5.25 | 310mA | 23dBm | 8.5dBm | -45dBm | 56-Lead LFCSP |
| ADF9010 | 840MHz | 960MHz | 20Hz | -46dBc | -158 | 3.15 to 3.45 | 360mA | 24dBm | 10dBm | -40dBm | 48-Lead LFCSP |
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Sideband Suppress (dBc) | Output IP3 | P1dB (dBm) | Package | Voltage Supply (V) | Supply Current | IQ Frequency | Carrier Suppress | IP1 (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5390 | 20MHz | 2.4GHz | - | 23.3dBm | 11.5dBm | 24-Lead LFCSP | 5 | 135mA | 230MHz | - | 8.5dB |
| AD8340 | 700MHz | 1GHz | - | 24dBm | 11dBm | 24-Lead LFCSP | 5 | 130mA | 230MHz | - | - |
| AD8341 | 1.5GHz | 2.4GHz | - | 17.5dBm | 8.5dBm | 24-Lead LFCSP | 5 | 125mA | 230MHz | - | - |