Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5811:  Пассивный смеситель диапазона 700 МГц – 2800 МГц с высоким IP3, двойной балансировкой и интегрированными усилителем ПЧ и широкополосным усилителем гетеродина

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

В ADL5811 применяется новая, революционная архитектура широкополосных ограничивающих усилителей, формирующих прямоугольные сигналы гетеродина, для достижения беспрецедентно широкой рабочей полосы тракта высоких частот (ВЧ) – от 700 МГц до 2800 МГц. В отличие от традиционных решений на основе усилителей, работающих с узкополосными синусоидальными сигналами гетеродина, данное решение позволяет помещать частоту гетеродина выше или ниже частоты входного сигнала ВЧ в очень широкой полосе частот. Поскольку в схеме не используются элементы для запасания энергии, с уменьшением частоты гетеродина потребляемый ток также падает.

Микросхема ADL5811 основана на комбинации ядер пассивных смесителей с двойной балансировкой, обладающих повышенной линейностью, и интегрированных схем балансировки сигналов ВЧ и гетеродина, позволяющих работать с несимметричными сигналами. В состав ADL5811 также входят ВЧ балуны, обеспечивающие оптимальные характеристики в диапазоне частот от 700 МГц до 2800 МГц. Балансная архитектура пассивного смесителя обладает выдающимися показателями по сквозному прохождению сигнала гетеродина в тракты ВЧ и ПЧ, превосходную гальваническую развязку между трактами ВЧ и ПЧ, а также превосходные показатели интермодуляционных искажений во всей рабочей полосе сигналов ВЧ.

Кроме того, балансные ядра смесителей обладают очень высокой линейностью по входу, что позволяет использовать компонент в широкополосных системах с жесткими требованиями, где при недостаточной линейности попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. Достигаемые компонентом показатели коэффициента шума при воздействии блокирующих сигналов сопоставимы с аналогичными показателями узкополосных пассивных смесителей. К выходу пассивных ядер смесителей подключены обладающие высокой линейностью буферные усилители ПЧ, которые обеспечивают типичный коэффициент передачи по мощности 7.5 дБ и поддерживают работу с широким диапазоном импедансов выходных цепей. ADL5811 способен работать при напряжениях вплоть до 3.6 В со значительным сокращением потребления тока, что позволяет применять его в низковольтных системах. Внутренний регистр содержит два программируемых бита, при помощи которых микросхему можно, при желании, переключить в режим пониженного энергопотребления (потребляемый ток <1.5 мА).

Управление всеми функциями ADL5811 осуществляется при помощи трехпроводного последовательного интерфейса, что позволяет добиться оптимальных характеристик при минимальном количестве внешних компонентов.

ADL5811 производится по технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС BiCMOS. Компонент выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Многодиапазонные/многостандартные приемники базовых станций систем сотовой связи
  • Широкополосные преобразователи с понижением частоты для радиоприемников с разнесенными в пространстве антеннами
  • Мультирежимные расширители систем сотовой связи и широкополосные приемники

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот сигналов ВЧ: 700 МГц - 2800 МГц (непрерывный)
  • Диапазон частот гетеродина: 250 МГц - 2800 МГц (выше или ниже частоты сигнала ВЧ)
  • Диапазон частот сигналов ПЧ: 30 МГц - 450 МГц
  • Коэффициент усиления по мощности 7.5 дБ на частоте 1900 МГц
  • Однополосный коэффициент шума 10.7 дБ на частоте 1900 МГц
  • IP3 по входу 27.5 дБм на частоте 1900 МГц
  • P1dB по входу 12.7 дБм на частоте 1900 МГц
  • Типичный требуемый уровень мощности гетеродина 0 дБм
  • Несимметричный 50-омный порт ВЧ
  • Несимметричный или балансный порт гетеродина
  • Работа от одного источника питания, напряжение питания от 3.6 В до5.0 В
  • Управление всеми функциями через последовательный интерфейс
  • 32-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 5 мм × 5 мм

Функциональная блок-схема ADL5811

Video: ADL5811 and ADL5812 Wideband Passive Mixers

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5811: High IP3, 700 MHz to 2800 MHz, Double Balanced, Passive Mixer, IF Amplifier, and Wideband LO Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2011) (pdf, 393 kB) Технические описания PDF
ADL5811 and ADL5812 Wideband Passive Mixers
ADI's single-channel and dual-channel RF mixers are first in industry to incorporate wideband LO amplifier, programmable RF balun and IF filter, and IF amplifier to support wideband operation for wireless infrastructure and software-defined radio applications.
Videos HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the ADL5811

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N ADF4156.
Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the ADL5811
  • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5811 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5811-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть