Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5802:  Двухканальный активный смеситель диапазона 100 МГц – 6 ГГц с высоким IP3

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Микросхема ADL5802 основана на комбинации ядер активных смесителей с двойной балансировкой, обладающих повышенной линейностью, и интегрированных буферных усилителей сигнала гетеродина, которая обеспечивает преобразование частоты в широком диапазоне от 100 МГц до 6 ГГц. Благодаря патентованной схеме линеаризации смесители способны поддерживать повышенный IP3 по входу при высоких уровнях входного сигнала. Функция регулировки смещения позволяет изменять смещение при помощи внешнего вывода управления для оптимизации линейности входного каскада, однополосного коэффициента шума и потребляемого тока. Благодаря высокой линейности входного каскада компонент может применяться в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. Балансная архитектура активного смесителя обеспечивает превосходные показатели по прямому прохождению сигнала гетеродина в тракты ВЧ и ПЧ (типичный уровень ниже -30 дБм).

Выходные каскады тракта ПЧ рассчитаны на импеданс 200 Ом и обеспечивают типичный коэффициент усиления по напряжению 7.6 дБ при работе на нагрузку 200 Ом.

ADL5801 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС. Компонент выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Приемники базовых станций систем сотовой связи
  • Приемники для систем с двумя разнесенными в пространстве антеннами
  • Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Коэффициент усиления по мощности 1.6 дБ
    • Широкополосные порты сигналов ВЧ, ПЧ и гетеродина
    • Однополосный коэффициент шума 11 дБ
    • IP3 по входу: 28 дБм
    • P1dB по входу: 12 дБ
    • Типичный требуемый уровень сигнала гетеродина: 0 дБм
    • Малое сквозное прохождение сигнала гетеродина
    • Работа от одного источника питания: 5 В, 240 мА
    • 24-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 4 мм × 4 мм

    Функциональная блок-схема ADL5802

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADL5802: Dual Channel, High IP3, 100MHz to 6GHz Active Mixer Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 542 kB) Технические описания PDF
    Синтезатор с ФАПЧ компании Analog Devices c полосой 4 ГГц обеспечивает передовой уровень фазового шума (30 окт 2012) Пресс-релизы HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the ADL5802

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N ADF4156.
    Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the ADL5802
    • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
    • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
    • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADL5802 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADL5802-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть