Детекторы

Выберите ВЧ детекторы для точного детектирования и измерения уровня сигналов ВЧ/ПЧ в беспроводных системах. Компания Analog Devices, являющаяся первопроходцем и признанным лидером в области ВЧ детекторов, предлагает широкую линейку продуктов, которая включает в себя высококачественные логарифмические усилители и детекторы среднеквадратического значения сигнала TruPwrTM. Логарифмические усилители ADI измеряют сигналы в динамическом диапазоне до 100 дБ, на частотах от нуля до 10 ГГц и с погрешностью до ±0.2 дБ. Они хорошо подходят для задач индикации мощности принимаемого сигнала (RSSI, Receive Signal Strength Indication) и детектирования уровня мощности передаваемого сигнала. Детекторы среднеквадратического значения TruPwrTM компании Analog Devices решают проблему измерения уровня сигналов сложной формы, характерных для систем с расширением спектра CDMA/W-CDMA и систем с квадратурной амплитудной модуляцией (QAM) высоких порядков, и выдают точно масштабированное напряжение постоянного тока, которое эквивалентно среднеквадратическому значению входного сигнала

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

EngineerZone

Log Amps/Detectors

Part# Product DescriptionRF Frequency (MHz)Response TimePhase AccuracyTemperature StabilityVoltage Supply (V)Supply CurrentPackage
ADL5513Reference Circuit Available125°C Operation, Broadband1 to 400020ns-500mdB2.7 to 5.531mA16-Lead CSP
ADL5519Dual-Channel AD83171 to 100006ns-500mdB3.3 to 5.560mA32-Lead LFCSP
AD8317Available in Die1 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8319Reference Circuit AvailablePin-compatible with AD83171 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8311Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-500mdB2.7 to 5.58.5mAWLCSP
AD8312Low Power for Battery Operation50 to 350085ns-500mdB2.7 to 5.54.2mAWLCSP
AD8318Reference Circuit AvailableIntegrated Temp Sensor1 to 800010ns-500mdB4.5 to 5.568mA16-Lead CSP
AD8302Dual-Channel Gain and Phase Outputs270060ns1Deg1dB2.7 to 5.519mA14-Lead TSSOP
AD8315Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-1dB2.7 to 5.58.5mA8-Lead uSOIC
AD8310High Dynamic Rangedc to 44015ns3Deg1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC
AD8314Industry Standard100 to 270070ns-1dB2.7 to 5.54.5mA8-Lead uSOIC/CSP
AD8306Military Specified Part Available5 to 40073ns2Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead SOIC
AD8309Limiter Output5 to 50067ns3Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead TSSOP
AD8313Industry Standard100 to 250040ns-1.25dB2.7 to 5.513.7mA8-Lead uSOIC
AD8307High Dynamic Rangedc to 500400ns-1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC/DIP
AD641Military Specified Part Available-10ns2Deg1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
AD640Military Specified Part Available-10ns-1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
Назад к началу

RMS Detectors

Part# Voltage Supply (V)Supply CurrentRF FrequencyDynamic Range (dB)Output ResponseResponse TimeTemperature StabilityLeast # LeadsPackage Type
ADL59064.75 to 5.2569mA10GHz67dBLinear in dB200ns-16LFCSP
ADL55114.75 to 5.2521.5mA6GHz47dBLinear in Voltage10µs100mdB16LFCSP
ADL55052.5 to 3.31.8mA6GHz35dBLinear in Voltage3µs100mdB4WLCSP
ADL5902Reference Circuit Available4.5 to 5.573mA9GHz65dBLinear in dB3µs500mdB16LFCSP
ADL55042.5 to 3.31.8mA6GHz35dBLinear in Voltage3µs100mdB6WLCSP
AD83634.5 to 5.560mA6GHz50dBLinear in dB3µs500mdB16LFCSP
ADL5502Reference Circuit Available2.5 to 3.33mA6GHz35dBLinear in Voltage15µs100mdB8WLCSP
ADL55012.7 to 5.51.1mA6GHz30dBLinear in Voltage6µs100mdB6SC70
ADL55002.7 to 5.51mA6GHz30dBLinear in Voltage10µs250mdB4WLCSP
AD83644.5 to 5.570mA2.7GHz60dBLinear in dB45ns500mdB32LFCSP
AD83624.5 to 5.520mA3.8GHz65dBLinear in dB45ns1dB16TSSOP
AD83612.7 to 5.51.1mA2.5GHz30dBLinear in Voltage5µs250mdB6SOT23
Назад к началу

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST Detectors Discussions

Новые продукты

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть