Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8318:  Логарифмический детектор/контроллер, диапазон частот 1 МГц - 8 ГГц, динамический диапазон 70 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8318 – это демодулирующий логарифмический усилитель, способный выполнять точное преобразование входного сигнала ВЧ в соответствующее выходное напряжение в логарифмическом масштабе. Он основан на методе прогрессивной компрессии и состоит из последовательного соединения усилительных каскадов, каждый из которых имеет собственный детектирующий элемент. Компонент может работать в режиме измерения или в режиме контроллера. AD8318 поддерживает высокую точность логарифмической характеристики при работе с сигналами в полосе частот от 1 МГц до 6 ГГц и обеспечивает приемлемое качество при частотах до 8 ГГц. Типичный диапазон входных сигналов, в котором поддерживается погрешность менее ±1 дБ, составляет 60 дБ (относительно 50 Ом). AD8318 имеет время отклика 10 нс, что позволяет детектировать с его помощью импульсные радиосигналы с частотой повторения более 45 МГц. Компонент обладает беспрецедентной стабильностью точки пересечения логарифмической характеристики при изменениях температуры окружающей среды. В целях дополнительного контроля состояния системы компонент имеет выход внутреннего температурного датчика с масштабом напряжения 2 мВ/°C. Для работы AD8318 необходим один источник напряжения питания 5 В. Типичный потребляемый ток составляет 68 мА. При переключении компонента в неактивное состояние потребляемая мощность сокращается до значения менее 1.5 мВ.

AD8318 можно сконфигурировать для формирования управляющего напряжения, подаваемого на усилитель с переменным коэффициентом усиления, или выдачи результата измерений на выводе VOUT. Поскольку выходной сигнал может быть использован в задачах управления, при проектировании компонента особое внимание было уделено минимизации широкополосного шума. В режиме контроллера управляющее напряжение, задающее рабочую точку усилителя, прикладывается к выводу VSET. Контур управления усилителем ВЧ замыкается на вывод VOUT, выходной сигнал на котором управляет выходным сигналом усилителя. Путем изменения напряжения VOUT уровень выходного сигнала усилителя устанавливается равным величине, задаваемой при помощи VSET. Выходное напряжение на выводе VOUT AD8318 имеет диапазон от 0 В до 4.9 В, достаточный для задач управления усилителями. Для работы в качестве измерительного устройства вывод VOUT соединяется внешней цепью с выводом VSET, и компонент формирует выходное напряжение, VOUT, являющееся убывающей, линейной в дБ функцией амплитуды входного радиосигнала.

Номинальный наклон логарифмической характеристики равен −25 мВ/дБ и может быть изменен путем масштабирования напряжения обратной связи в цепи между VOUT и VSET. Точка пересечения находится на уровне 20 дБм (относительно 50 Ом, для немодулированного сигнала) и задается при помощи входа INHI. Эти параметры сохраняют высокую стабильность при изменениях напряжения питания и температуры.

AD8318 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает в температурном диапазоне от –40°C до +85°C.

Области применения

  • Контроль мощности и управление рабочей точкой УМ радиопередатчиков
  • Измерение уровня принимаемого сигнала в базовых станциях, радиолокаторах, устройствах стандартов WLAN и WiMAX
  • Data Sheet, Rev. B, 4/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Широкая полоса:
      1 МГц - 8 ГГц
    • Высокая точность: ±1.0 дБ в диапазоне 55 дБ (f < 5.8 ГГц)
    • Стабильность в диапазоне температур: ±0.5 дБ
    • Выход измерений/контроллера с низким уровнем шума (VOUT)
    • Время импульсного отклика:
      10 нс/12 нс (время спада/нарастания)
    • Интегрированный датчик температуры
    • Корпус LFCSP с малыми габаритами
    • Режим пониженного энергопотребления:
      <1.5 мВт при 5 В
    • Питание:
      5 В, 68 мА
    • Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем
    • МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ОБОРОННОЙ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (AQEC)
      Загрузите техническое описание AD8318-EP (pdf, на англ.яз.)
    • Габариты компонента соответствуют V62/12665 DSCC

    Функциональная блок-схема AD8318

    Дополнительная сертификация

    AD8318SCPZ-EP сертифицирован для использования в оборонной и авиационно-космической промышленности.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8318: 1 MHz to 8 GHz, 70 dB Logarithmic Detector/Controller Data Sheet  (Rev B, 04/2007) (pdf, 2000 kB) Технические описания PDF
    AN-1040: Повышение показателей беспроводных передатчиков при помощи калибровки мощности сигнала ВЧ  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0150: Программно калибруемая система измерения мощности сигнала ВЧ с диапазоном рабочих частот от 1 МГц до 8 ГГц и динамическим диапазоном 60 дБ на основе логарифмического усилителя AD8318  (pdf, 250 kB) Circuit Note PDF
    CN-0050: Стабильный, замкнутый контур автоматической регулировки мощности для ВЧ систем  (pdf, 232 kB) Circuit Note PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    Технические статьи PDF
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    Технические статьи PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    Технические статьи PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    Технические статьи PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    Технические статьи PDF
    AD8318: Breakthrough IN RF Power Detection Up To 8 GHz  (htm)
    (analogZONE, May 31,2004)
    Обзоры продукции HTM
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    Industrial Applications Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.60.10
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    CN0150 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
    BeMicro FPGA Project for CN0150 with Nios driver FPGA HDL HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8318-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 140,00 Да -
    AD8318-EP-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 200,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.