Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD641:  Демодулирующий логарифмический усилитель, ширина полосы 250 МГц, динамический диапазон 44 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD641 - это демодулирующий логарифмический усилитель с полосой 250 МГц, обладающий погрешностью ±2.0 дБ и динамическим диапазоном 44 дБ. Для формирования выходного тока, пропорционального логарифму входного сигнала, в нем применяется архитектура последовательного детектирования. Выходной ток может быть преобразован в напряжение при помощи одного или нескольких интегрированных резисторов, задающих наклон характеристики. Одиночный компонент обеспечивает динамический диапазон до 44 дБ при полосе до 250 МГц, а два каскадно включенных компонента способны давать динамический диапазон 58 дБ при полосе до 250 МГц. AD641 сохраняет высокую стабильность характеристик в промышленном или военном температурном диапазоне, в зависимости от исполнения.

AD641 – это не просто схемный функциональный блок, а, скорее, готовое решение для логарифмической компрессии и измерения динамического диапазона сигналов. Компонент включает в себя пять каскадов, каждый из которых содержит двухполупериодный выпрямитель, выходной ток которого зависит от входного напряжения. Выходные токи отдельных каскадов складываются для получения демодулированного выходного сигнала в виде тока с масштабом 1 мА на декаду (50 мкА/дБ).

При неактивном входном аттенюаторе с коэффициентом ослабления 10 отклонение характеристики от логарифмического закона составляет не более 2.0 дБ в диапазоне уровней входного сигнала от -44 дБм до 0 дБм. Аттенюатор обеспечивает максимальную гибкость проектирования, не оказывая значительного влияния на характеристики.

Температурная стабильность и широкая полоса (250 МГц) делают данный продукт идеальным выбором для измерения мощности широкополосных сигналов в системах ВЧ/ПЧ. Требуемая ширина полосы при измерении мощности в средствах радиоэлектронного подавления/радиолокационных системах и системах связи обычно составляет от 100 до 180 МГц. Широкая полоса и малая погрешность, а также широкий диапазон измерения, делают данный компонент идеальным решением для работы с широкополосными сигналами, обладающими большим динамическим диапазоном.

AD641 выпускается в исполнениях для промышленного (от -40°C до +85°C) и военного (от -55°C до +125°C) температурных диапазонов. Версии для промышленного диапазона доступны в пластиковых корпусах DIP и PLCC; версии для военного диапазона выпускаются в керамическом корпусе DIP.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD641-EB.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Логарифмический усилитель с полосой до 250 МГц
    Динамический диапазон 44 дБ
    Отклонение от логарифмического закона ±2.0 дБ
    Выход напряжения 37.5 мВ/дБ
    Стабильные наклон и точка пересечения характеристики
  • Входное шумовое напряжение 2.0 нВ/vГц
  • Входное напряжение смещения 50 мкВ
  • Напряжение питания ±5 В
    Рабочий ток 9 мА (+Vs),35 мА (-Vs)
  • Интегрированные резисторы
  • Интегрированный аттенюатор с коэффициентом ослабления 10x
  • Выходы биполярного тока
  • Дифференциальный сигнальный тракт со связью по постоянному току

Схема конфигурации выводов AD641

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD641: 250 MHz Demodulating Logarithmic Amplifier Data Sheet (Rev C, 08/1999) (pdf, 256 kB) Технические описания PDF
AD641: Military Data Sheet  (Rev A, 03/1998) (pdf) Технические описания PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
Технические статьи PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
Технические статьи PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
Технические статьи PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
Технические статьи PDF
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Industrial Applications Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. Обзор HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. Обзор HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD641 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть