ПЕРЕЧЕНЬ НОВИНОК

Компания Analog Devices часто учитывает разнообразные пожелания клиентов и представляет новые разработки на сайте analog.com.
Ниже перечислены новинки заRss

Управление питанием (9)

  • ADP5052 Рекомендовано для новых разработок 5-Channel Integrated Power Solution with Quad Buck Regulators and 200 mA LDO Regulator
  • ADP5050 Рекомендовано для новых разработок 5-Channel Integrated Power Solution with Quad Buck Regulators, 200 mA LDO Regulator and I2C interface
  • ADP7182 Рекомендовано для новых разработок -30V, 200mA, Low Noise, Linear Regulator
  • ADP196 Рекомендовано для новых разработок 5 V, 3 A Logic Controlled High-Side Power Switch
  • ADP1190 Рекомендовано для новых разработок Integrated 500mA Load Switch with Quad Signal Switch
  • ADP1046A Рекомендовано для новых разработок Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
  • ADP1051 Пререлиз Digital Power Supply Controller
  • ADD5211 Пререлиз Four-String, White LED Driver for LCD Backlight Applications
  • ADP2380 Рекомендовано для новых разработок 20 V, 4 A synchronous Step-Down Regulator with Low-Side Driver
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть