Микросхемы для счетчиков электроэнергии

ИМС для измерения электроэнергии серии ADE компании Analog Devices решают вопросы, возникающие при проектировании интеллектуальных счетчиков следующего поколения, и идеально подходят для измерения активной энергии (кВт-час), полной (кажущейся) энергии (кВА), реактивной энергии (квар), среднеквадратических значений и качества питания с наивысшей точностью в коммерческих счетчиках для однофазных и многофазных цепей, промышленных измерительных приборах и системах контроля качества электроэнергии. Эти компоненты, обладающие превосходными качеством, надежностью и характеристиками, совмещают в себе аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и специализированные ЦСП (цифровые сигнальные процессоры), комбинация которых позволяет осуществлять критические функции измерения и, в то же время, обеспечивать беспрецедентные функциональные возможности и простоту применения.


mSure: новое решение для мониторинга состояния счетчиков и защиты прибыли

ADE9153B

Технология диагностики mSure® позволяет осуществлять прямой и неинвазивный мониторинг точности и неисправностей счетчиков электроэнергии в режиме реального времени. Счетчики с технологией mSure в сочетании с облачным аналитическим сервисом предоставляют жилищно-коммунальным организациям показания в реальном времени, актуальные сведения о точности счетчика в течение всего срока службы, его неисправностях, а также обеспечивают усовершенствованную систему обнаружения несанкционированного доступа.

Узнайте больше о ADE9153B

Analog Devices сотрудничает с ведущими жилищно-коммунальными организациями и производителями счетчиков, которые заинтересованы в создании электросчетчиков нового поколения, интеграции услуг облачной аналитики для мониторинга состояния счетчиков и защиты прибыли. Для получения дополнительной информации, нажмите на ссылку ниже, чтобы заполнить форму запроса.

Запросить дополнительную информацию

Brochure

Брошюра:
Мониторинг работоспособности счетчиков в реальном времени и интеллектуальные функции для принятия решений на основе собранных данных

Узнайте о технологии диагностики счетчиков mSure компании Analog Devices и аналитическом сервисе, который обрабатывает в облаке полученные с сетевых узлов показания и работает вместе с модулями анализа состояния счетчиков и защиты прибыли.

Читать брошюру

Статья:
Реализация полного потенциала вашей инфраструктуры интеллектуального учета с диагностическими данными счетчиков

Узнайте, как максимизировать показатель возврата инвестиций системы интеллектуального учета благодаря мониторингу состояния счетчиков, используя счетчики со встроенной диагностикой и аналитический сервис, обрабатывающий в облаке полученные с сетевых узлов показания.

Загрузить статью


Веб-трансляция:
Управляйте интеллектуальными счетчиками благодаря анализу диагностических данных

Получайте информацию в режиме реального времени о состоянии всех ваших счетчиков, чтобы спланировать стратегию замены этих устройств, проверять точность, устанавливать график технического обслуживания и всегда обнаруживать несанкционированный доступ к ним.

Посетить веб-трансляцию

Мониторинг состояния счетчиков и усовершенствованное обнаружение несанкционированного доступа благодаря технологии диагностики mSure®

Посмотрите 1,5-минутный обзор микросхем, предназначенных для счетчиков электроэнергии и оснащенных новой технологией диагностики mSure компании Analog Devices, и узнайте о преимуществах для жилищно-коммунальных компаний, реализуемых благодаря использованию актуальной информации о точности счетчиков, их неисправностях и несанкционированном доступе к ним.

Смотреть видео


Микросхемы для счетчиков электроэнергии

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary FunctionMeasurements AvailableIsense TypeInterfaceActive Energy Accuracy
(%)
MCU Core on chipTamper Proof SupportSpecial FeaturesVs+
(min)
(V)
Vsupply Pos-1
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADE9153A Single Phase Apparent Power, Fast 1/2RMS, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Shunt CF Pulses, SPI, UART 0.1 No No Autocalibration, mSure Technology, Single Phase 2.97 3.63 12m $2.97 (ADE9153AACPZ)
2ADE9153B Single Phase Apparent Power, Fast 1/2RMS, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Shunt CF Pulses, SPI, UART 0.1 No Yes Accuracy Monitoring, Autocalibration, mSure Technology, Reverse Power Monitor, Single Phase 2.97 3.63 12m-
3ADE9000 Polyphase 10/12 Cycle Rms, Apparent Power, Fast 1/2RMS, Fundamental Active, Fundamental Apparent, Fundamental Irms, Fundamental Reactive, Fundamental Vrms, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, SPI 0.1 No No Low Power, Waveform Buffer 2.97 3.63 17m $6.39 (ADE9000ACPZ-RL)
4ADE9078 Polyphase Apparent Power, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, SPI 0.1 No Yes Low Power, Waveform Buffer 2.7 3.63 12m $5.85 (ADE9078ACPZ)
5ADE7978 Metrology Engine Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Shunt CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.2 No No 5kV isolation, Meter Chipset w/isoPower and iCoupler technology 3 3.6 10.6m $1.90 (ADE7978ACPZ)
6ADE7933 Polyphase Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Shunt Propietary interace with ADE7978 0.2 No No 1 of 3 chip set-ADE7932, 7933, 7978, 3 channel Meter Chipset w/IsoPower iCoupler tech, 5kV isolation, Magnetic Field Immunity 3 3.6 10.6m $5.71 (ADE7933ARIZ-RL)
7ADE7932 Polyphase Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Shunt Propietary interace with ADE7978 0.2 No No 1 of 3 chip set-ADE7932, 7933, 7978, 2 channel Meter Chipset w/IsoPower iCoupler tech, 5kV isolation, Magnetic Field Immunity 3 3.6 10.6m $5.42 (ADE7932ARIZ-RL)
8ADE7878A Polyphase Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Low Power, Waveform Sampling -2.8 3.7 23m $6.18 (ADE7878AACPZ)
9ADE7868A Polyphase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Low Power, Waveform Sampling -2.8 3.7 23m $4.65 (ADE7868AACPZ-RL)
10ADE7858A Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Waveform Sampling -2.8 3.7 23m $4.49 (ADE7858AACPZ)
11ADE7854A Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Waveform Sampling -2.8 3.7 23m $4.49 (ADE7854AACPZ-RL)
12ADE7816 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Rogowski Coil HSDC, I²C, SPI 0.1 No No 6 Current/ 1 Voltage input 3 3.6- $4.65 (ADE7816ACPZ)
13ADE7880 Polyphase Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No No Harmonic Monitoring, Low Power, Waveform Sampling 2.4 3.7 25m $6.79 (ADE7880ACPZ)
14ADE7953 Single Phase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 No Yes Waveform Sampling 3 3.6 6.8m $1.51 (ADE7953ACPZ-RL)
15ADE7878 Polyphase Apparent Power, Fundamental Active, Fundamental Reactive, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Low Power, Waveform Sampling 2.4 3.7--
16ADE7868 Polyphase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Harmonic Distortion, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Low Power, Waveform Sampling 2.4 3.7 22m-
17ADE7858 Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No Yes Waveform Sampling 2.4 3.7 22m-
18ADE7854 Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, I²C w/HSDC, SPI 0.1 No No Waveform Sampling 2.4 3.7--
19ADE5569 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes No Low Power, Watchdog Timer 3.13 3.46 4.4m-
20ADE5169 Single Phase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes Yes Single Phase 3.13 3.46 4.4m-
21ADE7569 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes No Single Phase 3.13 3.46 4m-
22ADE7169 Single Phase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes Yes Fault Protected, Low Power, Watchdog Timer 3.13 3.46 4m-
23ADE7166 Single Phase Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes Yes Fault Protected, Low Power, Watchdog Timer 3.13 3.46 4m-
24ADE7566 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Shunt CF Pulses, I²C, SPI, UART 0.1 Yes No Low Power, Watchdog Timer 3.13 3.46 4m-
25ADE7761B Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No Yes Fault Protected, Reverse Power Monitor 4.75 5.25 3m-
26ADE7757A Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No No Low Power, Reverse Power Monitor 4.75 5.25 4m $1.21 (AD71056ARZ)
27ADE7752A Polyphase Total Active Power Current Transformer CF Pulses 0.1 No No- 4.75 5.25 6m-
28ADE7769 Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No No Low Power, Reverse Power Monitor 4.75 5.25 4m-
29ADE7768 Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No No Reverse Power Monitor 4.75 5.25 4m-
30ADE7763 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, SPI 0.1 No No Low Power, Waveform Sampling-- 5m-
31ADE7758 Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil CF Pulses, SPI 0.1 No No Waveform Sampling 4.75 5.25 14m-
32ADE7753 Single Phase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, SPI 0.1 No No Low Power, Waveform Sampling 4.75 5.25 5m-
33ADE7754 Polyphase Apparent Power, Irms, Total Active Power, Vrms Current Transformer CF Pulses, SPI 0.1 No No Low Power 4.75 5.25 25m-
34ADE7751 Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No No Fault Protected, Reverse Power Monitor 4.75 5.25 3.5m-
35ADE7759 Single Phase Total Active Power Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt CF Pulses, SPI 0.1 No No Low Power, Waveform Sampling 4.75 5.25 5m $2.05 (ADE7759ARSZRL)
36ADE7755 Single Phase Total Active Power Current Transformer, Shunt CF Pulses 0.1 No No Low Power 4.75 5.25 3.5m $1.60 (ADE7755ARSZRL)