Добавить в Мастер Структурных Схем

OP07D:  Операционный усилитель с крайне низким напряжением смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4077-1 одноканальная версия с двумя градациями показателей, обладающая меньшими напряжением смещения и дрейфом, большими полосой и скоростью нарастания, а также меньшим входным током смещения

OP07D – это недорогой, прецизионный вариант усилителя серии OP07 с крайне низким напряжением смещения (150 мкВ, макс.). Он обладает низким энергопотреблением (потребляемый ток 1.1 мА, тип.), малым входным током смещения (±1 нА, макс.) и высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС)/коэффициентом ослабления пульсаций питания (130 дБ). Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются при напряжениях питания от ±5 В до ±15 В.

OP07D обеспечивает повышенную точность по сравнению с усилителями промышленного стандарта серии OP07. Это достигается благодаря применению технологического процесса iPolar™ компании Analog Devices, которая обеспечивает улучшение характеристик при меньших габаритах корпуса. Компонент обладает более широким диапазоном выходного напряжения, меньшим энергопотреблением, а также большими значениями КОСС и коэффициента ослабления пульсаций питания. OP07D поддерживает стабильность напряжения смещения и коэффициента усиления практически независимо от времени и изменений температуры, а также превосходные показатели погрешностей линейности и коэффициента усиления при высоких коэффициентах усиления в замкнутой цепи обратной связи.

OP07D работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в 8-выводном корпусе DIP, а также популярном 8-выводном узком корпусе SOIC. Оба типа корпусов имеют бессвинцовое исполнение.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Производительность OP07 по низкой стоимости
  • Совместимые корпуса SOIC-8 и PDIP
  • На 50% меньшая потребляемая мощность по сравнению со стандартным OP07
  • Те же ширина полосы, скорость нарастания и шумовые характеристики
  • Улучшенные показатели КОСС, коэффициента ослабления пульсаций питания, коэффициента усиления и Isy
  • Меньшая погрешность в средах с высоким уровнем шума
  • Больший диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
  • Высокая стабильность с запасом по фазе 80° – Крайне прост в применении

Конфигурация выводов OP07D

Подобная продукция

ADA4077-2: available as an upgrade to the OP07D as a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.