| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB) | Технические описания | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2062: To Chop or Auto-Zero: That Is the Question. (pdf, 278 kB) | Технические статьи | |
|
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000) |
Технические статьи | HTML |
|
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000) |
Технические статьи | HTML |
|
Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc. (EDN, May 30, 2002) |
Технические статьи | HTML |
Demystifying Auto-Zero Amplifiers
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Zero-drift Amplifiers | Обзор | HTML |
| Zero-Drift Amplifiers (pdf, 0) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8551 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.