Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXRS450:  Цифровой гироскоп с высокой устойчивостью к вибрациям, диапазон ±300°/с

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADXRS450 - это датчик угловой скорости (гироскоп), предназначенный для промышленных, медицинских и измерительных систем, задач стабилизации и других областей применения, где требуется высокое качество измерения. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения, позволяя использовать ADXRS450 в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Архитектура ADXRS450 обладает функцией непрерывного внутреннего самотестирования. Целостность электромеханической системы проверяется путем прикладывания к измерительной структуре высокочастотного электростатического воздействия. Порождаемый этим воздействием сигнал угловой скорости можно отделить от полезного сигнала измеряемой угловой скорости, сосредоточенного в основной полосе частот, и проанализировать внутренними средствами.

ADXRS450 способен измерять угловую скорость в диапазоне до ±300°/с. Показания угловой скорости выдаются в виде 16-разрядного слова в составе 32-разрядного сообщения через порт SPI.

ADXRS450 выпускается в пластиковом 16-выводном корпусе SOIC (SOIC_CAV) и корпусе с вертикальной установкой (LCC_V), который поддерживает технологию поверхностного монтажа. Компонент способен работать в широком диапазоне напряжений питания (от 3.3 В до 5 В) и температур (от −40°C до +105°C).


Области применения
  • Измерение вращения в медицинской технике
  • Измерение вращения в промышленной и измерительной технике
  • Высокоточная стабилизация платформ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Диапазон измеряемых угловых скоростей ±300°/с
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Превосходная стабильность смещения нуля: 25°/час
  • Внутренняя температурная компенсация
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Цифровой выходной порт SPI, 16-разрядный формат слова данных
  • Низкий шум и малое энергопотребление
  • Работа от напряжений питания 3.3 В и 5 В
  • Рабочий температурный диапазон от -40°C до +105°C
  • Миниатюрный, очень легкий корпус, отвечающий требованиям RoHS
  • Два варианта корпуса:
    -- Недорогой корпус SOIC_CAV для измерения угловой скорости по углу рыскания (ось Z)
    -- Инновационный керамический корпус с вертикальным монтажом для измерения угловой скорости по углу крена, тангажа или рыскания

Функциональная блок-схема ADXRS450

Подобная продукция

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXRS450: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 507 kB) Технические описания PDF
AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package  (pdf, 92 kB) Статьи по применению PDF
Shock and Vibration Rejection of MEMS Gyroscopes
The gyroscope demo presents 2 ADI MEMS gyros (ADXRS800, ADXRS450) and 2 competitor gyros. Watch the output of each gyro in response to the applied rate of rotation. Shown is the superior shock and vibration rejection performance of ADI’s gyros.
Videos HTML
UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System  (pdf, 2310 kB) Руководства пользователей PDF
UG-245: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope  (pdf, 93 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter  (pdf, 384 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXRS450 IIO Gyroscope Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXRS450 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADXRS450Z Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXRS450Z Статус: Prodn Breakout Board $ 50,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-V Статус: Prodn VMP Package $ 50,00 Да -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL343Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL343Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL344Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL312Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL345Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXL346Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS450Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-M Статус: Prodn Mother Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS453Z-S Статус: Prodn Satellite Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-M Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -
EVAL-ADXRS800Z-S Статус: Prodn Evaluation Board - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть