Добавить в Мастер Структурных Схем

ADIS16080:  Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с интерфейсом SPI, диапазон ±80°/с

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADIS16080 – это гироскоп, при производстве которого используется технология поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices, позволяющая создать полнофункциональный датчик угловой скорости с интегрированным последовательным периферийным интерфейсом (serial peripheral interface, SPI).

Цифровые данные, выдаваемые через порт SPI, пропорциональный угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса (см. рис. 20 в техническом описании). Диапазон измеряемых угловых скоростей можно расширить при помощи одного внешнего резистора. Для уменьшения ширины полосы может быть использован внешний конденсатор.

Порт SPI также обеспечивает доступ к показаниям внутреннего датчика температуры, которые могут быть использованы в целях температурной компенсации. Два входных вывода могут использоваться пользователем для оцифровки внешних входных аналоговых сигналов. Кроме того, компонент имеет выход, на который выдается опорное напряжение с внутреннего прецизионного источника. Два цифровых входа самотестирования обеспечивают электромеханическое возбуждение для проверки датчика и схем аналогового преобразования сигнала.

ADIS16080 выпускается в 16-контактном корпусе LGA (peripheral land grid array), имеющем габариты 8.2 мм × 8.2 мм × 5.2 мм.


Области применения
  • Стабилизация платформ
  • Стабилизация изображений
  • Управление и наведение
  • Инерциальные измерительные модули
  • Робототехника
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Полнофункциональный гироскоп
    • Измерения угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
    • Цифровой интерфейс вывода SPI
    • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
    • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
    • Самотестирование с внешним управлением
    • Внутренний датчик температуры
    • Двухканальный вспомогательный 12-разрядный АЦП
    • Показания абсолютной угловой скорости для прецизионных измерений
    • Работа от одного напряжения питания 5 В
    • Габариты корпуса 8.2 мм x 8.2 мм x 5.2 мм
    • Соответствует требованиям RoHS

    Функциональная блок-схема ADIS16080

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIS16080: ±80°/sec Yaw Rate Gyroscope with SPI Data Sheet (Rev C, 01/2010) (pdf, 591 kB) Технические описания PDF
    AN-1049: Калибровка гироскопа МЭМС  (pdf, 78 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) Статьи по применению PDF
    AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control  (pdf, 129 kB) Статьи по применению PDF
    AN-918: Motionless Bandwidth Test for MEMS Sensors  (pdf, 71 kB) Статьи по применению PDF
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQs/RAQs HTML
    What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIS16080 IIO Yaw Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADIS16080 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADIS16080/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.