| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS453: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 575 kB) | Технические описания | |
| AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package (pdf, 92 kB) | Статьи по применению | |
| UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System (pdf, 2310 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-246: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope (pdf, 354 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS453 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.