Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16080:  Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с интерфейсом SPI, диапазон ±80°/с

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADIS16080 – это гироскоп, при производстве которого используется технология поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices, позволяющая создать полнофункциональный датчик угловой скорости с интегрированным последовательным периферийным интерфейсом (serial peripheral interface, SPI).

Цифровые данные, выдаваемые через порт SPI, пропорциональный угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса (см. рис. 20 в техническом описании). Диапазон измеряемых угловых скоростей можно расширить при помощи одного внешнего резистора. Для уменьшения ширины полосы может быть использован внешний конденсатор.

Порт SPI также обеспечивает доступ к показаниям внутреннего датчика температуры, которые могут быть использованы в целях температурной компенсации. Два входных вывода могут использоваться пользователем для оцифровки внешних входных аналоговых сигналов. Кроме того, компонент имеет выход, на который выдается опорное напряжение с внутреннего прецизионного источника. Два цифровых входа самотестирования обеспечивают электромеханическое возбуждение для проверки датчика и схем аналогового преобразования сигнала.

ADIS16080 выпускается в 16-контактном корпусе LGA (peripheral land grid array), имеющем габариты 8.2 мм × 8.2 мм × 5.2 мм.


Области применения
  • Стабилизация платформ
  • Стабилизация изображений
  • Управление и наведение
  • Инерциальные измерительные модули
  • Робототехника
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Полнофункциональный гироскоп
    • Измерения угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
    • Цифровой интерфейс вывода SPI
    • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
    • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
    • Самотестирование с внешним управлением
    • Внутренний датчик температуры
    • Двухканальный вспомогательный 12-разрядный АЦП
    • Показания абсолютной угловой скорости для прецизионных измерений
    • Работа от одного напряжения питания 5 В
    • Габариты корпуса 8.2 мм x 8.2 мм x 5.2 мм
    • Соответствует требованиям RoHS

    Функциональная блок-схема ADIS16080

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIS16080 IIO Yaw Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADIS16080 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADIS16080/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть