Добавить в Мастер Структурных Схем

ADT7420:  16-разрядный цифровой датчик температуры с интерфейсом I2C, погрешность ±0.25°C

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
                          Отзывы

ADT7420 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.

ADT7420 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7420 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7420 составляет от −40°C до +150°C.

Выводы A0 и A1 предназначены для выбора адреса и позволяют задавать для ADT7420 один из четырех возможных адресов на шине I2C. Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта
  1. Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
  4. Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
  5. Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
  • Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
  • Компенсация холодного спая термопар
  • Медицинское оборудование
  • Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
  • Транспортировка и хранение пищевых продуктов
  • Контроль условий окружающей среды, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Управление рабочей температурой лазерных диодов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Погрешность измерения температуры:
    ±0.20°C в диапазоне от −10°C до +85°C
    ±0.25°C в диапазоне от −20°C до +105°C при 3.3 В
  • Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
  • Крайне малый температурный дрейф:
    0.0073°C
  • Соответствует или аналогичен эталонам измерения NIST
  • Короткий интервал до получения первого результата после включения питания: 6 мс
  • Простота реализации
    Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
    Не требует коррекции линейности
  • Низкая потребляемая мощность
    Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
    700 мВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
    7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADT7420

Подобная продукция

  • ADT7320: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
  • ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
  • ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor

Отзывы о продукте ...

Напишите отзыв об этом продукте

Пожалуйста, включите в сообщение следующую информацию:
  • Ваше имя
  • Организация
  • Область применения
  • Отзыв о продукте
  • Общий отзыв
  • Может ли ADI связаться с Вами по Вашему отзыву?

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB) Технические описания PDF
ADT7320 / ADT7420: High Accuracy Digital Temp Sensors
The ADT7320 (SPI I/F) and the ADT7420 (I2C I/F) are high accuracy digital temperature sensors that offer 0.25C accuracy from -20C to 105C. No calibration is required for these 16 bit resolution temperature sensors.
Videos HTML
UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors  (pdf, 927 kB) Руководства пользователей PDF
Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. Техническая периодика HTML
ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ  (pdf, 657 kB) FAQs/RAQs PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7420 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
ADT7420 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADT7420 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
ADT7420 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7320FBZ Статус: Prodn Flex Evaluation Board $ 45,00 Да -
EVAL-ADT7420FBZ Статус: Prodn Flex Evaluation Board $ 45,00 Да -
EVAL-ADT7X20EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.