Расширители портов ввода/вывода и контроллеры клавиатуры для мобильных устройств

Семейство расширителей портов ввода/вывода компании Analog Devices, предназначенных для мобильных устройств, идеально подходит для использования в смартфонах и портативных устройствах, где требуется клавиатура с большим количеством кнопок и/или большое количество линий ввода/вывода, например, в сканерах штрихкодов, медицинском оборудовании и оборудовании для считывания показаний счетчиков. Микропроцессоры, применяемые в портативных системах, имеют ограниченное количество портов ввода/вывода общего назначения (GPIO) доступных для выполнения интерфейсных функций и функций управления. Кроме того, они потребляют значительную электроэнергию, и их использование для реализации алгоритмов определения нажатия клавиш, опроса портов и устранения дребезга контактов является неэффективным. Семейство расширителей портов ввода/вывода для мобильных устройств компании Analog Devices снимает функции сканирования клавиатуры и ввода/вывода общего назначения с центрального процессора, высвобождая его вычислительные мощности для выполнения более приоритетных функций и обеспечивая, тем самым, снижение энергопотребления. Применение компонентов данного семейства также позволяет сократить количество линий ввода/вывода, что приводит к уменьшению площади печатной платы и гибких кабелей.

У вас есть вопросы об интерфейсных продуктах и продуктах для изоляции компании ADI? Посетите Interface and Isolation Support Community на форуме EngineerZone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Расширители ввода/вывода и контроллеры клавиа

Part# Product DescriptionVin min (V)Vin max (V)Number of I/OsQWERTY KeypadOther FunctionsPackageUS Price 1000-4999
ADP5520Serial 6 WLED Driver with ALS , RGB, KBRD2.7V5.5V8YesAmbient Light Sensing , I2C I/O24-Lead LFCSP $1.66
ADP5585Mobile I/O Expander and Keypad Controller1.8V3.6V-YesI2C I/O & register16-Lead WLCSP $0.75
ADP5587Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller--18YesI2C I/O24-Lead LFCSP, 25-Ball WLCSP $1.15
ADP5588Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller1.8V3V16YesI2C I/O24-Lead LFCSP $1.2
ADP5589Keypad Decoder and I/O Expansion1.8V3V19YesI2C I/O & register24-Lead LFCSP, 25-Ball WLCSP $1.2
Назад к началу

Новые продукты

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть