Передатчики и приемники интерфейса LVDS (Low Voltage Differential Signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов) компании Analog Devices обеспечивают разработчиков надежными, быстродействующими решениями для передачи сигналов в каналах точка-точка. Линейка компонентов Analog Devices включает в себя первые приемопередатчики LVDS с защитой от напряжения электростатического разряда до 8 кВ в соответствии с требованиями МЭК, которая важна для устойчивой передачи данных между платами, когда разъемы могут находиться в среде с жесткими электростатическими условиями.
Линейка продуктов интерфейса MLVDS (многоточечный LVDS) включает в себя передатчики с наивысшей в отрасли защитой от электростатического разряда и приемники с высокой устойчивостью к шуму. Эти продукты идеально подходят для систем, в которых необходимо обеспечить передачу данных в несколько узлов одновременно со скоростями до 100 Мбит/с или 200 Мбит/с. Интерфейс MLVDS позволяет передавать эту высокоскоростную информацию по одной паре дифференциальных линий, уменьшая размеры соединительных разъемов и сокращая количество необходимых линий связи.
У вас есть вопросы об интерфейсных продуктах и продуктах для изоляции компании ADI? Посетите Interface and Isolation Support Community на форуме EngineerZone.
| Part# | Max Data Rate | #Tx | # Rx | Function | Input Compatibility | Output Compatibility | Enhanced ESD Levels | Pwr Supply (Vnom) | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN4661 | 600Mbps | 1 | 0 | LVDS | LVTTL/CMOS | LVDS | 15 kV HBM | +3.3 |
$ |
| ADN4670 | 1.1Gbps | 0 | 0 | LVDS | LVDS/CMOS/TTL | LVDS | 4 kV HBM | +3.3 |
$ |
| AD7306 | 5Mbps | 3 | 2 | - | - | - | - | +5 |
$ |
| ADM101E | 460Kbps | 1 | 1 | - | - | - | - | +5 |
$ |
| ADM1181A | 230Kbps | 2 | 2 | - | - | - | - | +5 |
$ |
| ADM1385 | 460Kbps | 2 | 2 | - | - | - | - | +3.3 |
$ |
| ADM1485 | 30Mbps | 1 | 1 | Driver | - | - | - | +5 |
$ |
| ADM1486 | 30Mbps | 1 | 1 | Driver | - | - | - | +5 |
$ |
| ADM1487E | 2.5Mbps | 1 | 1 | Driver | - | - | - | +5 |
$ |
| Part# | Receiver Type | Full or Half Duplex | Max Data Rate | #Tx | # Rx | Enhanced ESD Levels | Input Compatibility | Output Compatibility | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN4691E | Type 1 | Half | 200Mbps | 1 | 1 | 10 kV IEC Air | LVTTL | LVTTL |
$ |
| ADN4693E | Type 1 | Full | 200Mbps | 1 | 1 | 10 kV IEC Air | LVTTL | LVTTL |
$ |
| ADN4690E | Type 1 | Half | 100Mbps | 1 | 1 | 10 kV IEC Air | LVTTL | LVTTL |
$ |
| ADN4692E | Type 1 | Full | 100Mbps | 1 | 1 | 10 kV IEC Air | LVTTL | LVTTL |
$ |