Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8066:  Высокопроизводительный ОУ FastFET™ с шириной полосы 145 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Усилители FastFET™ AD8065/AD8066 - это простые в применении операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и входным каскадом на полевых транзисторах, обладающие высокими показателями. AD8065 содержит один канал усиления, а AD8066 – два канала. Компоненты производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB и обеспечивают исключительно низкий уровень шума (7.0 нВ/√Гц и 0.6 фА/√Гц), а также очень высокий входной импеданс.

Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 24 В), поддержке работы с однополярным питанием и ширине полосы, равной 145 МГц, AD8065/AD8066 могут применяться в самых разнообразных задачах. Дополнительная универсальность также достигается за счет rail-to-rail диапазона выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания).

Несмотря на низкую стоимость, данные усилители обеспечивают превосходную совокупность показателей. Малые значения погрешностей дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.02% и 0.02°, соответственно), а также неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе до 7 МГц делают эти усилители идеальным выбором для видеосистем. Кроме того, они обладают высокой скоростью нарастания (180 В/мкс), превосходными показателями искажений (SFDR = −88 дБн при 1 МГц), крайне высоким ослаблением синфазного сигнала (−100 дБ) и малым входным напряжением смещения (1.5 мВ, макс., после прогрева). AD8065/AD8066 потребляют ток всего 6.4 мА/канал (тип.) и способны выдавать в нагрузку до 30 мА.

AD8065/AD8066 - это высокопроизводительные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах, выпускаемые в миниатюрных корпусах SOIC-8, MSOP-8 и SOT-23-5. Они работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
  • Входной ток смещения 1 пА
  • Высокое быстродействие: ширина полосы по уровню -3 дБ: 145 МГц
    (G = +1)
  • Низкая стоимость
  • Скорость нарастания 180 В/мкс (G = +2)
  • Низкий шум
    7 нВ/√Гц (f = 10 кГц)
    0.6 фА/√Гц (f = 10 кГц)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 24 В
  • Однополярное питание и rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малое напряжение смещения: 1.5 мВ, макс.
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: -100 дБ
  • Превосходные показатели искажений
  • SFDR = -88 дБн на 1 МГц
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 6.4 мА/канал, тип.

Конфигурация выводов AD8066

Next Generation Devices

Analog Devices introduces the next generation of High Speed Operational Amplifiers (op amps). This new amplifier offers higher performance and lower noise than previous amplifiers. Also new in this category is Analog Devices unique dedicated feedback pin packaging, which lowers distortion, lowers parasitics and simplifies board layout.

  • ADA4817-1: Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps
  • ADA4817-2: Dual Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8065/AD8066: High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps Data Sheet  (Rev J, 08/2010) (pdf, 541 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
CN-0053: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5450/1/2/3 8-14bit Multiplying DACs  (pdf, 108 kB) Circuit Note PDF
CN-0036: Precision, Bipolar Configuration for the AD5426/AD5432/AD5443 8-Bit to12-Bit DACs  (pdf, 94 kB) Circuit Note PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: Evaluation Board User Guide  (pdf, 208 kB)
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in MSOP Packages
Руководства пользователей PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8066 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8066 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8066AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,15 $ 2,68 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8066AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 3,15 $ 2,68 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8066ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,15 $ 2,68 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8066ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,72 $ 2,32 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8066ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 2,72 $ 2,32 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8066ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,72 $ 2,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8066ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8066ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,32 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8066AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8066ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,82 Да -
AD8066ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8066ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 3,82 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть