Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8011:  Усилитель с обратной связью по току, полоса 300 МГц, потребляемый ток 1 мА

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8011 – это быстродействующий усилитель с очень низкой потребляемой мощностью, который предназначен для работы с напряжением питания +5 В или ±5 В. Благодаря широкой полосе, низким искажениям и малой потребляемой мощности этот компонент идеально подходит для использования в качестве универсального усилителя. Он также может быть использован для замещения быстродействующих усилителей с более высоким энергопотреблением. AD8011 имеет архитектуру с обратной связью по току. Он обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 25 МГц, одновременно поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы на уровне не хуже 0.02% и 0.06°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Это делает AD8011 идеальным выбором для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого быстродействующего портативного оборудования. Низкие искажения и короткое время установления также делают AD8011 идеальным вариантом для буферизации сигналов быстродействующих 8-, 10- и 12-разрядных аналого-цифровых преобразователей.

AD8011 обладает очень малым потребляемым током (1 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания в диапазоне от 5 В до 12 В. Все эти характеристики обеспечиваются при малых габаритах 8-контактных корпусов PDIP и SOIC, благодаря чему компонент представляет большой интерес для портативных устройств и устройств с питанием от батарей, в которых критически важны габариты и потребляемая мощность.

AD8011 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8011-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведены в техническом описании компонента.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Простота применения
    Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 1 мА (5 мВт при Vs = 5 В)
  • Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц(G = +1)
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 180 МГц (G = +2)
    Скорость нарастания: 2000 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 29 нс
  • Работа от однополярного питания
    Полная спецификация характеристик для напряжения питания 5 В
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    (RL = 1 кОм, G = +2)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 25 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
  • Малые искажения
    Наихудшая гармоника -70 дБн при 5 МГц
    Наихудшая гармоника -62 дБн при 20 МГц

Конфигурация выводов AD8011

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8011: 300 MHz, 1 mA Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev C, 07/2003) (pdf, 294 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Considerations In Designing Single Supply, Low-Power Systems Журнал Analog Dialogue HTML
New High-Speed, Low-Power Data-Acquisition ICs
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Application Example--ADC Driver
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Single-Supply IF-Strip Digitizes QAM Signals
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8011 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8011 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8011AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8011ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,99 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть