Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8009:  Усилитель с низкими искажениями, полоса 1 ГГц, скорость нарастания 5500 В/мкс

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8009 – это обладающий крайне высоким быстродействием усилитель с обратной связью по току. Он имеет феноменальную скорость нарастания 5500 В/мкс (время нарастания 545 пс), что делает его идеальным выбором для усиления импульсных сигналов.

Благодаря высокой скорости нарастания уменьшается эффект ограничения и достигается широкая полоса пропускания сигнала (440 МГц), необходимая в графических видеосистемах с высоким разрешением. Высокое качество сигнала поддерживается в широкой полосе частот, и наихудшая составляющая искажений имеет уровень -40 дБн при частоте сигнала 250 МГц (G = +10, размах напряжения 1 В). Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (3IP) при той же частоте равна 12 дБм. Этот параметр представляет интерес при работе с многотональными сигналами, например в каскадах промежуточной частоты (ПЧ). Комбинация низкого уровня искажений и архитектуры с обратной связью по току делают AD8009 привлекательным для применения в усилительных каскадах ПЧ/ВЧ.

AD8009 способен выдавать в нагрузку ток более 175 мА и работать одновременно на четыре нагрузки видеоканала с согласованием на приемной стороне, поддерживая малые погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы – 0.02 % и 0.04°, соответственно. При мощности выходного сигнала 10 дБм и частоте 70 МГц компонент поддерживает значение SFDR на уровне -38 дБн.

AD8009 выпускается в маленьком корпусе SOIC и работает в промышленном температурном диапазоне от -40° C до +85° C. AD8009 также выпускается в варианте с корпусом SOT-23-5, работающем в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8009-EB.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне высокое быстродействие
    Скорость нарастания 5500 В/мкс, ступенчатое изменение напряжения 4 В, G = +2
    Время нарастания 545 пс, ступенчатое изменение напряжения 2 В, G = +2
  • Ширина полосы в режиме большого сигнала
    440 МГц, G = +2
    320 МГц, G = +10
    Ширина полосы в режиме малого сигнала (по уровню -3 дБ)
    1 ГГц, G = +1
    700 МГц, G = +2
  • Время установления до 0.1%: 10 нс,
    ступенчатое изменение напряжения 2 В, G = +2
  • Высокая нагрузочная способность
    Выходной ток 175 мА
    Мощность 10 дБм, SFDR = -38 дБн при 70 МГц, G = +10
  • Низкий уровень искажений в широкой полосе
    SFDR
    -66 дБн при 20 МГц, вторая гармоника
    -75 дБн при 20 МГц, третья гармоника
    Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (3IP)
    26 дБм при 70 МГц, G=+10
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ:75 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%, RL=150 Ом Погрешность дифференциальной фазы 0.01°,RL=150 Ом
  • Питание
    Напряжение питания от +5 В до ±5 В
    Потребляемый ток 14 мА (тип.)

Конфигурация выводов AD8009

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8009: 1 GHz, 5,500 V/µs Low Distortion Amplifier Data Sheet (Rev F, 09/2004) (pdf, 405 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8009 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8009 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8009ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 340 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8009AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,29 $ 1,94 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,94 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 0,00 $ 1,94 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,08 $ 1,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 $ 2,08 $ 1,77 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009JRTZ-R2 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Comm. Reel, 250 - $ 2,49 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8009JRTZ-REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Comm. Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8009JRTZ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Comm. Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,77 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8009JRT-EBZ Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,26 Да -
AD8009JRTZ-REEL7 Статус: Prodn 5-Lead SOT-23 $ 0,00 Да -
AD8009AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8009ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,90 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть