Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5541:  2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD5541A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 8-lead 3 mm × 3 mm LFCSP

The AD5541/AD5542 are single, 16-bit, serial input, voltage output digital-to-analog converters (DACs) that operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The DAC output range extends from 0 V to VREF.

The DAC output range extends from 0 V to VREF and is guaranteed monotonic, providing 1 LSB INL accuracy at 16 bits without adjustment over the full specified temperature range of −40°C to +85°C. Offering unbuffered outputs, the AD5541/AD5542 achieve a 1 μs settling time with low power consumption and low offset errors. Providing a low noise performance of 11.8 nV/√Hz and low glitch, the AD5541/AD5542 is suitable for deployment across multiple end systems.

The AD5542 can be operated in bipolar mode, which generates a ±VREF output swing. The AD5542 also includes Kelvin sense connections for the reference and analog ground pins to reduce layout sensitivity.

The AD5541/AD5542 utilize a versatile 3-wire interface that is compatible with SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The AD5541/AD5542 are available in 8-lead and 14-lead SOIC packages.

APPLICATIONS

  • Digital gain and offset adjustment
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Industrial process control

PRODUCT HIGHLIGHTS
  1. Single-Supply Operation. The AD5541 and AD5542 are fully specified and guaranteed for a single 2.7 V to 5.5 V supply.
  2. Low Power Consumption. These parts consume typically 0.625 mW with a 5 V supply and 0.375 mW at 3 V.
  3. 3-Wire Serial Interface.
  4. Unbuffered Output Capable of Driving 60 kΩ Loads. This reduces power consumption because there is no internal buffer to drive.
  5. Power-On Reset Circuitry.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Full 16-bit performance
  • 3 V and 5 V single-supply operation
  • Low Power 0.625 mW power dissipation
  • 1 μs settling time
  • Unbuffered voltage output capable of driving 60 kΩ loads directly
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-compatible interface standards
  • Power-on reset clears DAC output to 0 V (unipolar mode)
  • 5 kV HBM ESD classification
  • Low glitch: 1.1 nV-sec

Functional Block Diagram for AD5541

Подобная продукция

  • AD5541A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 8-lead 3 mm × 3 mm LFCSP
  • AD5542 Single, 1LSB INL, Un-Buffered Voltage-Output, 16-Bit DAC with Precision Feedback Resistors for bipolar Mode
  • AD5542A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP & 16-lead TSSOP

5 things you don't know about DACs

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5541 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD5541AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 12,86 $ 11,61 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5541ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 11,13 $ 10,06 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5541ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 10,06 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5541BR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 14,62 $ 13,21 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5541BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 12,65 $ 11,44 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5541BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 11,44 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD5541CR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 23,37 $ 21,14 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5541CRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 20,24 $ 18,30 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5541CRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 18,30 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5541JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 11,69 $ 10,56 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5541JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 10,12 $ 9,15 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5541JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 9,15 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD5541LR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 17,54 $ 15,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD5541LRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 15,18 $ 13,72 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD5541LRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 13,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD5541/AD5542 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5541/42EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть