Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADAU1966:  16-Channel 118dB SNR Differential Output, 192 kHz, 24-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADAU1966 is a high performance, single-chip DAC that provides sixteen digital-to-analog converters (DACs) with differential output using the Analog Devices, Inc. patented multi-bit sigma-delta (Σ-Δ) architecture. An SPI/I2C port is included, allowing a microcontroller to adjust volume and many other parameters. The ADAU1966 operates from 2.5 V digital and 3.3V or 5V analog supplies. A linear regulator is included to generate the digital supply voltage from the analog supply voltage. The ADAU1966 is available in an 80-lead LQFP package.

The ADAU1966 is designed for low EMI. This consideration is apparent in both the system and circuit design architectures. By using the on-board PLL to derive the master clock from an external LR (Frame) clock, MCLK, or from an external crystal, the ADAU1966 can eliminate the need for a separate high frequency master clock and can also be used with a without a bit clock. The DACs are designed using the latest Analog Devices continuous time architectures to further minimize EMI. By using 2.5 V digital supplies, power consumption is minimized and the digital waveforms are a smaller amplitude, further reducing emissions.

Applications

  • Automotive audio systems
  • Home Theater Systems
  • Digital audio effects processors

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • PLL generated or direct master clock
  • Low EMI design
  • 118 dB DAC dynamic range and SNR
  • −98 dB THD + N
  • 2.5V digital and 3.3V or 5 V analog and IO supply
  • 232mW Total Quiescent Power at AVDD=3.3V
  • Linear regulator driver to generate digital supply
  • Supports 24-bits and 32 kHz to 192 kHz sample rates
  • Low-Latency 192kHz sample rate mode
  • Differential DAC output
  • Log volume control with autoramp function
  • Temperature sensor with digital readout +/- 3˚C accuracy
  • SPI and I2C controllable for flexibility
  • Software-controllable clickless mute

Functional Block Diagram for ADAU1966

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1966: 16-Channel High Performance Differential Output, 192 kHz, 24-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 2608 kB) Технические описания PDF
UG-416: Evaluating the ADAU1966 High Performance, Low Power, Multibit Sigma-Delta DAC  (pdf, 1394 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1966 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
Automated Register Window Builder Программные модули HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADAU1966 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADAU1966 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADAU1966Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 549,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть