Видео кодеры

Фирма Analog Devices, лидер в производстве мультиформатных телевизионных и видео кодеров, поставляет набор кодеров для профессиональной и бытовой аппаратуры. ИС семейств ADV717x и ADV73xx применяются как в портативной бытовой, так и в профессиональной аппаратуре, совместимы с различными форматами сигнала в соответствии с международными стандартами видео SDTV и HDTV. Цифро-аналоговые преобразователи с разрядностью от 8 до 14 бит обеспечивают сочетание гибкости и производительности в соответствии с требованиями проекта.

У вас есть вопросы о видео продуктах компании ADI? Посетите Video Support Community на форуме EngineerZone.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Video Encoders

Part# # DACResolution (Bits)Pixel InputsMax OversamplingDigital RGB InputMacrovision Anti-TapingPackage
ADV7340612bit30297MHzED, HD, SDYes64-Lead LQFP
ADV7341612bit30297MHzED, HD, SDNo64-Lead LQFP
ADV7342611bit24297MHzED, HD, SDYes64-Lead LQFP
ADV7343611bit24297MHzED, HD, SDNo64-Lead LQFP
ADV7390Reference Circuit Available310bit8297MHzNoYes-
ADV7391Reference Circuit Available310bit8297MHzNoNo40-Lead LFCSP
ADV7392Reference Circuit Available310bit16297MHzSDYes40-Lead LFCSP
ADV7393Reference Circuit Available310bit16297MHzSDNo40-Lead LFCSP
ADV7344614bit30297MHzED, HD, SDYes64-Lead LQFP
Назад к началу

Analog Input Encoders

Part# Max OversamplingAnalog Output FormatsInput StandardInput FormatVoltage Supply (V)Package
AD72317.7MHzComposite, S-Video-Analog RGB3V28-Lead TSSOP
AD72517.7MHzComposite, S-Video-Analog RGB5V16-Lead SOIC
AD72417.7MHzComposite, S-Video-Analog RGB5V16-Lead SOIC
Назад к началу

Video DACs

Part# # DAC OutputsResolution (Bits)Sampling RateDigital RGB InputsWidest Temp Range (°C)Package
ADV7125Reference Circuit Available38330MSPS3x10 bit-40 to +85QFP
ADV7123310330MSPS3x10 bit-40 to +85QFP
Назад к началу

EngineerZone: Latest Video Discussions

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть