Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADV212 - это однокристальный кодек стандарта JPEG2000. Он предназначен для задач сжатия неподвижных и видеоизображений с высоким разрешением, в которых необходимы расширенный набор возможностей и повышенное качество, обеспечиваемые стандартом сжатия изображений JPEG2000 (J2K)—ISO/IEC15444-1. Компонент реализует требующие большого объема вычислений операции стандарта JPEG2000 и формирует полностью совместимый со стандартом цифровой поток.

ADV212 имеет отдельный видеопорт для непосредственного подключения к источникам видеоизображений типовых форматов, таких как ITU-R BT.656, SMPTE 125M, SMPTE 293M (525p), ITU-R BT.1358 (625p), SMPTE 274M (1080i) или SMPTE 296M (720p). Программируемые сигналы кадровой синхронизации и достоверности позволяют также использовать данный порт для работы с многими другими высокоскоростными, синхронными форматами передачи пикселей и видеоизображений.

ADV212 представляет собой обновленную версию ADV202 с идентичными посадочным местом и расположением выводов. Он поддерживает все функциональные возможности ADV202 и имеет следующие дополнительные функции: поддержка периферийного сканирования/JTAG и сокращение потребляемой мощности, по меньшей мере, на 30% по сравнению с ADV202.

Области применения

  • Сетевые системы распределения неподвижных и видеоизображений
  • Беспроводные системы распределения неподвижных и видеоизображений
  • Архивирование/извлечение изображений из архива
  • Цифровые системы видеонаблюдения
  • Цифровые кинотеатрым
  • Профессиональная запись и редактирование видеоизображенийм
  • Цифровые фотокамерым
  • Цифровые видеокамеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональное, однокристальное решение для сжатия и декомпрессии неподвижных и видеоизображений в соответствии со стандартом JPEG2000
  • Идентичные ADV202 расположение выводов и посадочное место, поддержка всех функциональных возможностей ADV202
  • Сокращение потребляемой мощности, по меньшей мере, на 30% по сравнению с ADV202
  • Поддержка периферийного сканирования/JTAG
  • Патентованная технология высокоэффективной пространственной рекурсивной фильтрации SURF® обеспечивает сжатие с помощью вэйвлет-преобразования при низком энергопотреблении и малой стоимости
  • Поддерживает вэйвлет-преобразований 9/7 или 5/3 и до 6 уровней преобразования
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADV212

Advantiv
  • Посетите страницу Сторонние разработчики JPEG2000, где вы найдете ссылки на компании, предоставляющие продукты и услуги в области JPEG2000, начиная с программных кодеков и заканчивая проектированием аппаратных средств и программного обеспечения.
  • Если у Вас есть вопросы или Вы хотите получить дополнительную информацию по компоненту ADV212, пожалуйста, обращайтесь в JPEG2000 Development Group.
  • Информация о других продуктах для продвинутых телевизионных систем доступна на сайте Advantiv™.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV212: JPEG 2000 Video Codec Data Sheet (Rev A, 04/2008) (pdf, 389 kB) Технические описания PDF
Implementing JPEG2000 compression
By David Dashefsky, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 5/12/2006)
Технические статьи HTML
JPEG2000 Codec for Robust, Scalable Pro and Consumer Video
By Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 10/13/2006)
Технические статьи HTML
ADV212 Technical Documentation Техническая документация HTML
Hisense Selects Tzero and Analog Devices for HDTVs with Integrated Wireless Video
(Yahoo! Finance, 1/8/2007)
Обзоры продукции HTML
Security and Surveillance Applications Обзор HTML
What is the ADV202/ADV212? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between the ADV202 and the ADV212? FAQs/RAQs HTML
What is the compression rate of the ADV202/ADV212? FAQs/RAQs HTML
How do I determine the number of ADV2x2s required for a particular application? FAQs/RAQs HTML
Can I use the ADV202/212 if my input is not to standard NTSC, PAL, 720p/60, 1080i/60 video? FAQs/RAQs HTML
Can I input raw image data that comes from a high resolution still image source? FAQs/RAQs HTML
Is the VDATA bus the only interface to input/output video/pixel data? FAQs/RAQs HTML
Does the ADV202/212 tile the input if my input image is larger than the maximum specified? FAQs/RAQs HTML
How does the ADV202/212 handle VBI or CC data? FAQs/RAQs HTML
Is it possible to bypass the ADV202/ADV212 compression? FAQs/RAQs HTML
How do I determine the number of codeblocks per image? FAQs/RAQs HTML
I require a compression system with extreme low latency FAQs/RAQs HTML
Is the ADV202/212 output compatible with any JPEG2000 software codecs? FAQs/RAQs HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for PAL? FAQs/RAQs HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for NTSC? FAQs/RAQs HTML
How to input RGB data to the ADV202/212 FAQs/RAQs HTML
How to input video that is not ITU.R.BT656 FAQs/RAQs HTML
Why does 1080i/720p standard input require two ADV2x2s? FAQs/RAQs HTML
How to use the ADV202/212 with multiple-camera input FAQs/RAQs HTML
How to configure the ADV202/212 for 4Kx4K input images FAQs/RAQs HTML
Can I input RGB Bayer pattern directly to the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
The vertical blanking between fields/frames varies on my input source. What mode should I use? FAQs/RAQs HTML
How does the ADV202/212 synchronize to video input with HVF syncs? FAQs/RAQs HTML
What happens if the HVF inputs do not match dimension register settings? FAQs/RAQs HTML
What is the output format of the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
What information does the ADV202/212 header contain? FAQs/RAQs HTML
How do I know when the ADV202/212 has finished compressing a field/frame/image? FAQs/RAQs HTML
What is the HDATA impedance state? FAQs/RAQs HTML
How many ADV202/212s can I connect together on the HDATA bus in a multi-chip application? FAQs/RAQs HTML
How should I connect unused VDATA pins and HDATA pins? FAQs/RAQs HTML
Do Vclk and Mclk have to be synchronous? FAQs/RAQs HTML
How should the CFG pins be connected? FAQs/RAQs HTML
Are SCOMM4 and SCOMM5 required? FAQs/RAQs HTML
How can I save on pin count or what is the absolute minimum pin connection required to make the ADV202/212 work? FAQs/RAQs HTML
What is the host interface used for? FAQs/RAQs HTML
What is the highest transfer rate for data and control? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between direct and indirect registers? FAQs/RAQs HTML
What is Fly-By DMA used for? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between the DREQ/DACK and DCS DMA modes? FAQs/RAQs HTML
In DMA burst mode, what if the last burst does not contain the number of bursts specified as in the EDMOD register? FAQs/RAQs HTML
Must DMA always be used for compressed data input/output? FAQs/RAQs HTML
What does the PULS field in the EDMOD registers do? FAQs/RAQs HTML
How is the optimal DMA burst length determined? FAQs/RAQs HTML
What is the DMA mode with the highest data transfer rate? FAQs/RAQs HTML
What are the advantages of JDATA streaming mode? FAQs/RAQs HTML
Why are there two external DMA channels? FAQs/RAQs HTML
How to change the video input rate to the ADV202/212 FAQs/RAQs HTML
Is it possible to encode and decode different frame sizes without reloading the firmware? FAQs/RAQs HTML
How to change the compression ratio from field to field without reloading the firmware FAQs/RAQs HTML
How to program compression rate FAQs/RAQs HTML
How to use encode parameters RCtype and RCval FAQs/RAQs HTML
What does the J2KPROG encode parameter mean? FAQs/RAQs HTML
What parameters can I change on the fly? FAQs/RAQs HTML
What does encode parameter VFORMAT De-interlace mean? FAQs/RAQs HTML
What is visual weighting? FAQs/RAQs HTML
What are 9/7 and 5/3? How do I know which one to use? FAQs/RAQs HTML
What does 'positive' / 'negative' polarity mean for HVF and VCLK? FAQs/RAQs HTML
What are Multilayers? FAQs/RAQs HTML
How to determine latency? FAQs/RAQs HTML
How does the ADV202 recover from data input loss in encode or decode mode? FAQs/RAQs HTML
I have "video on demand". Can I put the ADV202/212 in a pause state in encode mode until video or an image is available again? FAQs/RAQs HTML
In encode mode, is it required to read out the previous field before the next field is input? FAQs/RAQs HTML
How to extract low resolution packets from one JPEG2000 stream FAQs/RAQs HTML
Are there any artifacts on tile boundaries after merging tiles? FAQs/RAQs HTML
Can I stop/start encoding without reloading the firmware? FAQs/RAQs HTML
What are precincts and does the ADV202/212 support precincts? FAQs/RAQs HTML
Can I use JDATA mode in a multi-chip application? FAQs/RAQs HTML
How to display ADV202/212 compressed files on PC screen FAQs/RAQs HTML
In encode mode, how do I know if the ADV202/212 is ready to output data? FAQs/RAQs HTML
What is a .sea file? FAQs/RAQs HTML
What evaluation systems are available for the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQs/RAQs HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADV212-HD-EB Статус: Prodn Evaluation Board $ 2 530,00 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.