| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB) | Технические описания | |
|
ADT7320 / ADT7420: High Accuracy Digital Temp Sensors
The ADT7320 (SPI I/F) and the ADT7420 (I2C I/F) are high accuracy digital temperature sensors that offer 0.25C accuracy from -20C to 105C. No calibration is required for these 16 bit resolution temperature sensors. |
Videos | HTML |
| UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors (pdf, 927 kB) | Руководства пользователей | |
| Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. | Техническая периодика | HTML |
| ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ (pdf, 657 kB) | FAQs/RAQs | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADT7420 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| ADT7420 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| ADT7420 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.