Широкополосные кодеки

Линейка широкополосных кодеков состоит из компонентов, оптимизированных благодаря “умной” интеграции (интеграции тесно связанных функций) и включающим в себя усилители, фильтры, АЦП приемного тракта и ЦАП для трактов передачи. Во многих случаях в них также интегрированы вспомогательные преобразователи данных и другие дополнительные функции. Предлагаемые кодеки представляют собой решения с высокой степенью интеграции для различных областей применения, включая широкополосный беспроводной доступ, домашние информационные сети, кабельные модемы и абонентские цифровые приставки (set top boxes).

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Широкополосные кодеки

Part#ADC Bits x #ADCs-Speed DAC Bits x #DACs-ClkSpeedUS Price 1000 to 4999Broadband CODEC-Flg
AD9993 14x4-250 MHz 14x2-500 MHz $148.70 Yes
AD9869 12x1-80 MHz 12x1-80 MHz $18.27 Yes
AD9868 10x1-33 MHz 12x1-232 MHz - Yes
AD9866 12x1-80 MHz 12x1-200 MHz $18.77 Yes
AD9865 10x1-80 MHz 10x1-200 MHz $10.07 Yes
AD9861-50 10x2-50 MHz 10x2-200 MHz $10.84 Yes
AD9861-80 10x2-80 MHz 10x2-200 MHz $13.80 Yes
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть