The SC70 package is the latest breakthrough for small-size ADCs with resolutions up to 12 bits.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7476A/AD7477A/AD7478A: 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS,12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70 Data Sheet (Rev F, 01/2011) (pdf, 625 kB) | Технические описания | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog
(pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7477A
Recommended Precison References for the AD7477AWere these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.