| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7466 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 11/2011) (pdf, 221 kB) | Технические описания | |
| AD7466/AD7467/AD7468: 1.6 V, Micropower 12-/10-/8-Bit ADCs Data Sheet (Rev C, 05/2007) (pdf, 578 kB) | Технические описания | |
| CN-0178: Software-Calibrated, 50 MHz to 9 GHz, RF Power Measurement System (pdf, 179 kB) | Circuit Note | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| ICs for Low Power, Low Cost ECG Holter Monitors Support Standard Medical Wireless Bands | Технические статьи | HTML |
|
How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC
by Mercedes Casamayor and Claire Croke, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, 9/2003) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Детектор среднеквадратической мощности компании Analog Devices обеспечивает непревзойденные частотные характеристики и гибкость применения (03 апр 2013) | Пресс-релизы | HTML |
|
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog
(pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| CN0178 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for CN0178 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Input Buffer Amplfiers for the AD7466
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.