| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7329: 1 MSPS, 8-Channel, Software-Selectable, True Bipolar Input, 12-Bit Plus Sign ADC Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 533 kB) | Технические описания | |
| AN-0972: How the AD7329 Helps Reduce Costs (pdf, 138 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system. (ECN, July 23, 2009) |
Технические статьи | HTML |
|
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system. (ECN, July 23, 2009) |
Технические статьи | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7329
Recommended External References for the AD7329
Recommended Power SolutionsWere these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.