| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7265: Differential/Single-Ended Input, Dual 1 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR ADC Data Sheet (Rev A, 11/2006) (pdf, 683 kB) | Технические описания | |
| CN-0048: AD7265 12-Bit, 3-Channel SAR ADC in Differential and Single-Ended Configurations Using the AD8022 High Speed Op Amp (pdf, 153 kB) | Circuit Note | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Data-Converter Trio Zeroes In On High-Level Motor Control
(Electronic Design, 3/1/3005) |
Обзоры продукции | HTML |
| Прецизионный операционный усилитель с биполярным питанием для схем входного аналогового интерфейса (23 дек 2012) | Пресс-релизы | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7266 Differential/Single-Ended Input, Dual, Simultaneous Sampling, 2 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR A/D Converter Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Digital Isolators for the AD7265
Were these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.