Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7190:  24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемый усилитель, частота выходных данных 4.8 кГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7190 – это обладающий низким шумом, полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Он включает в себя 24-разрядный сигма-дельта (Σ-Δ) аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с низким шумом. Интегрированный на кристалле малошумящий усилительный каскад обеспечивает усиление слабых сигналов перед подачей на АЦП.

Компонент можно сконфигурировать для работы с двумя дифференциальными входными сигналами или четырьмя псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный блок управления последовательностью преобразования позволяет включать/отключать отдельные каналы, в которых AD7190 последовательно выполняет преобразование. Его наличие упрощает обмен данными с компонентом. В качестве источника тактового сигнала АЦП может быть использован внутренний генератор частоты 4.92 МГц или внешний генератор тактового сигнала, либо кварцевый резонатор. Частота выходных данных компонента может изменяться в диапазоне от 4.7 Гц до 4.8 кГц.

Компонент имеет два варианта цифровых фильтров. Выбор фильтра влияет на уровень среднеквадратического шума/количество разрядов без шумов при запрограммированной частоте выходных данных, время установления и подавление частот 50 Гц/60 Гц. Для задач, в которых требуется фиксированное время преобразования при любой конфигурации каналов, в AD7190 имеется режим нулевой задержки.

Компонент работает с напряжением питания аналоговой части 5 В и напряжением питания цифровой части в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Он имеет потребляемый ток 6 мА и выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Электронные весы
  • Тензодатчики
  • Измерение давления
  • Измерение температуры
  • Хроматография
  • Модули аналогового ввода ПЛК/РСУ
  • Системы сбора данных
  • Медицинские и научные измерения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Шум: 8.5 нВ ср.кв. при 4.7 Гц (коэффициент усиления = 128)
  • 16 битов без шума при 2.4 кГц (коэффициент усиления = 128)
  • До 22.5 битов без шума (коэффициент усиления = 1)
  • Дрейф напряжения смещения: 5 нВ/°C
  • Дрейф коэффициента усиления: 1 ppm/°C
  • Гарантированный уровень дрейфа во времени
  • 2 дифференциальных/4 псевдодифференциальных входных канала
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD7190

Узнайте как использовать активную функциональную модель АЦП для оценивания параметров и отладки AD719x

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7190: 4.8 kHz Ultralow Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 300 kB) Технические описания PDF
AN-1131: Стабилизация прерыванием в AD7190, AD7192, AD7193, AD7194 и AD7195  (pdf, 125 kB) Статьи по применению PDF
AN-1131: Chopping on the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195  (pdf, 125 kB) Статьи по применению PDF
AN-1084: Channel Switching: AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, AD7195  (pdf, 118 kB) Статьи по применению PDF
AN-1069: Zero Latency for the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195  (pdf, 82 kB) Статьи по применению PDF
AN-0979: Digital Filtering Options: AD7190, AD7192  (pdf, 141 kB) Статьи по применению PDF
CN0102: Проект прецизионных электронных весов на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП AD7190 с внутренним программируемым усилителем  (pdf) Circuit Note PDF
AD7190 Active Functional ADC Model
This video demonstrates how the ADC Active Functional Model is used to evaluate and debug the AD7190. The AD7190 is a low noise, complete AFE for high precision measurement applications; it contains a 24-bit sigma-delta ADC & a low noise gain stage.
Videos HTML
Tutorial on Technical and Performance Benefits of AD719x Family  (pdf, 4889 kB) Обучение PDF
UG-222: Evaluation Board for the AD7190/AD7192 4.8 kHz Ultralow Noise 24-Bit Sigma-Delta ADCs  (pdf, 1137 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
FAQs for the AD719x family. FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
Design Calculators HTML
AD7190 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML
AD7192 IIO High Precision ADC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD7190

  • For low noise and low power applications, we recommend the ADR421.
  • For high current output applications, try the ADR431.
Recommended Precision Driver Amplifiers for the AD7190
  • For low noise and low power applications, we recommend the ADA4051-2.
  • For more precision and great temperature dirft specs, we recommend the AD8539.
  • For higher supply voltages up to +-8V, we recommend the AD8639.
, Recommended Digital Isolators for the AD7190
  • For isolated data and power, we recommend the ADuM3470 family in various channel configurations.

Recommended Linear Regulators for the AD7190

  • For powering the separate AVdd and DVdd supplies, we recommend the ADP3303.
Recommended Power Solutions for the AD7190
  • For a low noise positive LDO, For 5V systems we recommend the ADM7160, for 12V systems the ADP7118 and 24V systems the ADP7142.
  • For a low noise negative LDO, for 5V, 12V and 24V systems we recommend the ADP7182.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7190EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.