Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7171:  16-разрядный малопотребляющий Σ−Δ АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7171 - это обладающая очень низкой потребляемой мощностью микросхема, которая включает в себя прецизионный 16-разрядный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и интегрированный генератор. Благодаря потребляемому току всего 110 мкА AD7171 особенно хорошо подходит для портативных продуктов или продуктов с питанием от батарей, в которых требуется очень низкое энергопотребление. AD7171 также имеет режим пониженного энергопотребления, в котором потребляемый устройством ток сокращается до 5 мкА, что позволяет продлить срок службы батарей.

Чтобы упростить применение, управление всеми функциональными возможностями AD7171 осуществляется при помощи отдельных выводов. При каждом чтении данных к 16-разрядному результату преобразования добавляются 8 битов состояния, которые могут быть использованы для проверки достоверности пересылки данных через последовательный интерфейс.

Частота выходных данных AD7171 составляет 125 Гц, а время установления - 24 мс. AD7171 имеет один дифференциальный вход, а его коэффициент усиления равен 1. Это свойство может быть полезно, когда для удовлетворения требований конкретной системы к фильтрации или усилению пользователю необходимо использовать внешний усилитель.

AD7171 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Частота выходных данных: 125 Гц
  • Шум: 6.9 мкВ, ср.кв.
  • Отдельные выводы для сброса и управления режимом пониженного энергопотребления
  • Биты состояния
  • Внутренний генератор тактового сигнала
  • Ток: 110 мкА
  • Напряжение питания: от 2.7 В до 5.25 В
  • Температурный диапазон от –40°C до +105°C
  • Корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм

Функциональная блок-схема AD7171

Функциональная блок-схема AD7171
Функциональная блок-схема AD7171

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7171: 16-Bit Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 278 kB) Технические описания PDF
CN-0218: 500 V Common-Mode Voltage Current Monitor  (pdf, 161 kB) Circuit Note PDF
CN-0188: Isolated Low Side Current Monitor for Negative High Voltage Rails  (pdf, 129 kB) Circuit Note PDF
UG-081: Evaluation Board for the AD7171 16-Bit, Low Power Sigma-Delta ADC  (pdf, 544 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Analog-to-Digital Converter and Driver ICs Техническая периодика HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
Data Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 7 Техническая периодика HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
BeMicro FPGA Project for CN0218 with Nios driver FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for CN0188 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0218 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
CN0188 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifier for the AD7171

  • For a low noise, low distortion, rail-to-rail output, differential driver, we recommend the ADA4940-1.
  • For a precision, general purpose, rail-to-rail, single-ended input, we recommend the AD8628.
Recommended Precision (2.5V) Reference for the AD7171
  • For low noise, low cost, low power, we recommend the ADR381 or the ADR391.
  • For lowest noise and higher accuracy, we recommend the ADR421 or the ADR431.
Recommended Precision (5V) Reference for the AD7171
  • For low noise, low cost, low power, we recommend the ADR395.
  • For lowest noise and higher accuracy, we recommend the ADR425.
Recommended Digital Isolators for the AD7171
  • For a low cost standard digital isolator, we recommend the ADuM1201 or the ADuM1301.
  • For a digital isolator with isoPower, we recommend the ADuM5241.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7171EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.