| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| OP27: Military Data Sheet (Rev B, 09/1998) (pdf) | Технические описания | |
| OP27: Low Noise, Precision Operational Amplifier Data Sheet (Rev F, 10/2006) (pdf, 422 kB) | Технические описания | |
| AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance (pdf, 199 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | Статьи по применению | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | Статьи по применению | |
| AN-138: SPICE-Compatible Op Amp Macro-Models (pdf, 838 kB) | Статьи по применению | |
| AN-117: OP-42 Advanced SPICE Macro-Model (pdf, 168 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-112: AB-112: Single Resistor Controls Wien Bridge Oscillator Frequency
(pdf, 18 kB)
Frequency control can be added to the conventional Wien Bridge Circuit by adding an op amp inverter. |
Статьи по применению | |
|
AN-111: AB-111: Single-Supply Wien Bridge Oscillator
(pdf, 66 kB)
Wien Bridge Oscillators require only one op amp, important in battery-operation. This circuit operates from a single 9V battery. |
Статьи по применению | |
|
AN-109: AB-109: High Speed Precision Rectifier
(pdf, 24 kB)
The low offsets and excellent load driving capability of the OP-27 are key advantages in this precision rectifier circuit. |
Статьи по применению | |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
Рекомендуем к прочтению | |
Op-Amp Issues--Noise
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Ask The Applications Engineer-25 Op Amps Driving Capacitive Loads (Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Ask The Applications Engineer-6 Op-Amp Issues (Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006) Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
|
Standard Space Level Products Program
(pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| OP27 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.