Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8620:  Прецизионный, широкополосный двухканальный ОУ на JFET транзисторах с малым входным током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8610 (одноканальный) и AD8620 (двухканальный) - это прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), обладающие крайне малыми напряжением смещения и дрейфом, очень низкими входными шумом напряжения и шумом тока, а также очень малым входным током смещения и широкой полосой. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах AD8610 поддерживает малый входной ток смещения во всем рабочем температурном диапазоне. Компонент обеспечивает стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ в неинвертирующей конфигурации с единичным коэффициентом усиления, и может легко работать с гораздо большими емкостными нагрузками при высоких значениях коэффициента усиления шума. Выходное напряжение AD8610 может достигать значений, не доходящих 1.2 В до напряжений питания даже при нагрузке 1 кОм, что позволяет максимально расширить динамический диапазон при ограниченных напряжениях питания. Скорость нарастания выходных сигналов составляет 50 В/мкс как в инвертирующей, так и в неинвертирующей конфигурациях, а время установления в пределах погрешности 0.01% - менее 600 нс. Благодаря этим характеристикам, а также высокому входному импедансу, отличной точности и очень высокой нагрузочной способности AD8610 представляет собой идеальный выбор для входного интерфейса высокопроизводительных АЦП и буферизации выходных сигналов ЦАП.

К возможным областям применения AD8610 и AD8620 относятся электронные измерительные приборы; схемы усиления, буферизации и интегрирования для автоматического тестового оборудования; медицинские приборы компьютерной томографии/магнитно резонансной томографии/ультразвуковой диагностики; высококачественные схемы усиления сигналов фотодиодов; широкополосные прецизионные фильтры (включая фильтры для схем ФАПЧ); и высококачественные схемы диапазона звуковых частот.

Заявленные в спецификации AD8610 гарантированно обеспечиваются в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40ºC до +125ºC). AD8610 выпускается в 8-выводном узком корпусе SOIC и миниатюрном корпусе MSOP8 для поверхностного монтажа. AD8620 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC. Компоненты в корпусе MSOP8 доступны только в лентах на бобине.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий шум 6 нВ/√Гц
  • Малое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения 10 пА, макс.
  • Короткое время установления: 600 нс до 0.01%
  • Низкие искажения
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Биполярное питание:
    от ±5 В до ±13 В

Конфигурация выводов AD8620

Подобная продукция

  • Looking for higher slew rates for faster settling times and operation with +/-15V supplies? Consider the ADA4627-1.
  • Looking for a lower power alternative capable of ±15V operation? Consider the ADA4610-2 or ADA4001-2 which also offers rail-to-rail output.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8610/AD8620: Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Wide Bandwith JFET Op Amp Data Sheet  (Rev F, 05/2008) (pdf, 3864 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
AN-106: 06: Коллекция примеров применения усилителей  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
Статьи по применению PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
Статьи по применению PDF
CN-0047: Using the AD7328 8-Channel ADC in Applications with Single-Ended Industrial-Level Signals  (pdf, 109 kB) Circuit Note PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8620 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8620AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 10,27 $ 8,64 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8620AR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 8,64 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8620AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 8,64 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8620ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 8,91 $ 7,50 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8620ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 7,50 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8620ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 7,50 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8620BR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 19,25 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8620BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 19,81 $ 16,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8620BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 16,70 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8620BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 16,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.