Добавить в Мастер Структурных Схем

AD823A:  17 MHz, Rail-to-Rail FET Input Dual Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD823A is a dual precision, 17 MHz, JFET input op amp manufactured in the extra fast complementary bipolar (XFCB) process. The AD823A can operate from a single supply of 3 V to 36 V or from dual supplies of ±1.5 V to ±18 V. It has true single-supply capability with an input voltage range extending below ground in single-supply mode. Output voltage swing extends to within 17 mV of each rail for IOUT ≤ 100 µA, providing outstanding output dynamic range.

An offset voltage of 700 µV maximum, an offset voltage drift of 1 µV/°C, typical input bias currents of 0.3 pA, and low input voltage noise provide dc precision with source impedances up to 1 GΩ. The AD823A provides 17 MHz, −3 dB bandwidth, −110 dB THD at 20 kHz, and a 30 V/µs slew rate with a low supply current of 2.6 mA per amplifier. The AD823A drives more than 1000 pF of direct capacitive load as a follower and provides a linear output current of 40 mA, 0.5 V from the supply rails. This lets the amplifier handle a wide range of load conditions.

This combination of ac and dc performance, plus the outstanding load drive capability, results in an exceptionally versatile ampli¬fier for applications such as ADC drivers, high speed active filters, and other low voltage, high dynamic range systems.

The AD823A is available over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and is offered in an 8-lead SOIC package and the 8-lead MSOP package.

Applications
  • Battery-powered precision instrumentation
  • hotodiode preamps
  • Active filters
  • 12-bit to 16-bit data acquisition systems
  • Medical instrumentation

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation
    - Output swings rail-to-rail
    - Input voltage range extends below ground
    - Single-supply capability from 3 V to 36 V
  • High load drive
    - Capacitive load drive of 1000 pF, G = +1
    - Linear output current of 40mA, 0.5 V from supplies
  • Excellent ac performance on 2.6 mA/amplifier
    - −3 dB bandwidth of 17 MHz, G = +1
    - 325 ns settling time to 0.01% (2 V step)
    - Slew rate of 30 V/µs
  • Good dc performance
    - 700 µV maximum input offset voltage
    - 1 µV/°C offset voltage drift
    - 25 pA maximum input bias current
  • Low distortion: −110 dBc worst harmonic at 20 kHz
  • Low noise: 14 nV/√Hz at 10 kHz
  • No phase inversion with inputs to the supply rails

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD823A: Wide Supply Dual, 17 MHz, Rail-to-Rail FET Input Amplifier Datasheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 349 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD823A SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть