| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8011: 300 MHz, 1 mA Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev C, 07/2003) (pdf, 294 kB) | Технические описания | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps (pdf, 78 kB) | Обучение | |
| MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations (pdf, 36 kB) | Обучение | |
| MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps (pdf, 130 kB) | Обучение | |
| MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters (pdf, 69 kB) | Обучение | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-101: Evaluation Board User Guide (pdf, 189 kB) | Руководства пользователей | |
Considerations In Designing Single Supply, Low-Power Systems
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
New High-Speed, Low-Power Data-Acquisition ICs
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Application Example--ADC Driver
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Single-Supply IF-Strip Digitizes QAM Signals
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8011 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.