|
第45卷
下载文件(PDF,281KB)
循环冗余校验确保正确
的数据通信
作者:Ken Kavanagh
在工业环境中,电子系统通常工作在极端的温度条件下,或处
于电子噪声环境,或是其它恶劣条件,而系统在这种条件下能
否正常工作至关重要。举例来说,如果发送给控制机器臂位置
的DAC 的数据遭到破坏,机器臂就会按非预期的方向移动,
这不仅危险,而且代价巨大。试想一下,机器臂如果砸到生产
线上的新车,或者更糟,砸到生产工人,后果会怎样?
有几种方法可以确保收到正确数据后才执行动作。最简单的方
式就是控制器回读所发送的数据。如果接收的数据与发送的数
据不匹配,则说明其中一者已受到破坏,必须发送新数据并进
行验证。这种方法的确可靠,但产生的开销也很大,每段数据
都必须经过验证,传输的数据量要翻一倍。
另一种替代方法是循环冗余校验(CRC),即随每个数据包发
送一个校验和(checksum),接收器就会指示是否存在问题,
所以控制器无需验证接收。校验和一般通过向数据应用一个多
项式方程式来生成。应用于一个24 位字时,CRC-8 可产生一
个8 位校验和。将校验和与数据组合在一起,全部32 位都发
送到能够分析该组合的器件,并指示是否出错——这种方法虽
然不是无可挑剔解决方案,但却比读写方法更加高效。
ADI 公司的众多DAC 都采用了分组差错校验(PEC)的形式
来实现CRC。不需要PEC 功能时,则写入24 位数据。要添加
PEC 功能,24 位数据需增加相应的8 位校验和。如果接收的
校验和与数据不一致,输出引脚被拉低,指示存在错误。控制
器清除错误,使引脚返回高电平,并重新发送数据。图1 所示
为如何用SPI 接口应用数据的示例。表1 列出了能够采用分组
差错校验的ADI 器件示例。

图1. 采用和不采用分组差错校验的SPI 写入
表1. 采用分组差错校验的ADI 器件示例
| 产品型号 |
描述 |
|
AD5360/AD5361 |
16通道、16 位/14 位、±10 V DAC |
|
AD5362/AD5363 |
8通道、16 位/14 位、±10 V DAC |
|
AD5748 |
电流/电压输出驱动器,适合工业应用 |
|
AD5749 |
电流输出驱动器,适合工业应用 |
|
AD5750/AD5750-1 |
电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合
工业应用 |
|
AD5751 |
电流/电压输出驱动器,适合工业应用 |
|
AD5755/AD5735 |
4通道、16 位、4 mA 至20 mA 电流和电压输出
DAC |
|
AD5757/AD5737 |
4通道、16 位、4 mA 至20 mA 电流输出DAC |
|
ADT7470 |
温度传感器集线器和风扇控制器 |
生成分组差错校验和 CRC-8 算法采用多项式 C(x) = x8
+ x2 + x1 + 1. For x
= 2时,此式
等于二进制值100000111。要生成校验和,需将24 位数据左移
8 位,产生一个后8 位为逻辑0 的32 位数。对齐CRC 多项式,
使其MSB 与该32 位数据最左侧的逻辑1 对齐。对该数据施加
一个异或(XOR)函数,以产生一个新(更短)的数字。(数
字匹配得到逻辑0,不匹配得到逻辑1。)再次对齐CRC 多项
式,使其MSB 与第一个结果最左侧的逻辑1 对齐,重复上述
步骤。最后,原始数据将减少至小于CRC 多项式的值。此值
即是8 位校验和。图2 演示了推演校验和的方法。

图2. 生成24 位数((0x654321))的校验和
结论 图2 中的示例采用(十六进制)值0x654321 作为24 位数据字。
对该数据应用CRC-8 多项式可生成校验和0x86。数据和校验
和发送至兼容的ADI 公司产品时,只有两段数据都正确到达,
该数据才会被接收。此方法提高了数据传输的可靠性,并可确
保遭破坏的数据几乎永远不会被接收。
| Author |
 |
Ken
Kavanagh [ken.kavanagh@analog.com]是ADI 公司精密DAC 部的应用工程师。Ken
自1994 年起一直在应用部门工作,目前负责
为nanoDAC®和denseDAC®产品系列提供应
用支持。他1999 年毕业于利默里克大学,获
得工学学士学位。
(返回页首) |
|
展开对话
向作者提问。与同事分享信息。向编辑提供反馈意见。
您觉得这篇文章如何?有价值吗?及时吗?写得好吗?
想看有关该主题的更多文章吗?
请到《模拟对话》博客留下您的评论。 |
Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |