シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG884:  2:1 MUX/SPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、オーディオ向け、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG884は、独立して選択可能な2個の単極/双投(SPDT)スイッチを内蔵する低電圧のCMOSデバイスです。このスイッチはその動作温度範囲の全域で0.4Ω以下の非常に低いオン抵抗値を維持するので、スイッチから発生する歪みを最小限に抑えることが要求されるアプリケーションに最適です。ADG884は高い電流出力能力も備えており、その代表値は5V電源時で600mAです。

ADG884には、10バンプの2.0mm×1.50mmサイズのWLCSPパッケージ、10ピンのLFCSPパッケージ、および10ピンのMSOPパッケージが用意されています。これらの小型サイズのパッケージにより、ADG884は実装スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

この各モデルのスイッチはオンのときに、両方向に等しく良好に導通し、その入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。ADG884はブレーク・ビフォア・メーク動作を行います。

特長と利点

  • 非常に低いオン抵抗値
    0.34Ω(代表値)
    5V電源時で0.38Ω(最大値)
  • 優れたオーディオ性能、非常に低い歪み性能
    0.1Ω(代表値)
    0.15Ω(最大値)のオン抵抗平坦性
  • 1.8~5.5Vの電源動作
  • 高い電流出力能力
    400mAの連続電流
    5V電源時で600mAのピーク電流
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 消費電力:<0.1µW(代表値)

Functional Block Diagram for ADG884

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG884: 0.5 Ω CMOS Dual 2:1 MUX/SPDT Audio Switch Data Sheet  (Rev D, 04/2012) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
UG-428: Evaluation Board for the ADG884 0.5 Ω CMOS Dual 2:1 Mux/SPDT Audio Switch  (pdf, 223 kB) ユーザー・ガイド PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG884 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG884 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG884BCBZ-REEL 製品状況: 製造中 10 Ball WLCSP 10 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG884BCBZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 Ball WLCSP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入
ADG884BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
ADG884BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.91 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG884BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.11 $ 0.91 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG884BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.91 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADG884 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG884EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる