ADG902:  吸収/反射スイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、CMOS、1.65~2.75V

ADG901/ADG902は、CMOSプロセスを使用した広帯域スイッチで、高アイソレーションと1GHzでの低挿入損失を実現します。ADG901は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収スイッチで、ADG902は反射スイッチです。

アプリケーション

  • 無線通信
  • 汎用RFスイッチング
  • デュアル・バンドのアプリケーシ ...続きを見る

  • ADG902:  吸収/反射スイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、CMOS、1.65~2.75V

    製品概要

    ADG901/ADG902は、CMOSプロセスを使用した広帯域スイッチで、高アイソレーションと1GHzでの低挿入損失を実現します。ADG901は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収スイッチで、ADG902は反射スイッチです。

    アプリケーション

  • 無線通信
  • 汎用RFスイッチング
  • デュアル・バンドのアプリケーション
  • フィルタ選別
  • アンテナ・スイッチ
  • デジタル・トランシーバのフロントエンド・スイッチ
  • IFスイッチング
  • 特長

    • 広帯域幅:DC~2GHz
    • ADG901/ADG902:吸収型/反射型スイッチ
    • 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
    • 低い挿入損失:1dB@DC~900MHz
    • 単電源動作:1.65~2.75V
    • CMOS/TTL制御ロジック
    • 8ピンMSOPと小型3×3mm CSPパッケージ
    • 低消費電力:5μA

    Diagrams

    ADG902 Diagram
    Functional Block Diagram for ADG902

    仕様

    Switch Type SPST
    # Channels 1
    Ron (Ohms) n/a
    Id, Is (ON) n/a
    Bandwidth 4.5GHz
    t ON 3.6ns
    t OFF 5.8ns
    Supply Voltage Single (+1.65V to +2.75V)
    Power Dissipation (Max) 2.5µW

    その他の製品を探す

    ADG1517 - 1.6 Ω On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch

    ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP

    ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 1.8V to 5.5V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Switch Type # Channels Ron (Ohms) Id, Is (ON) Bandwidth t ON t OFF Supply Voltage Power Dissipation (Max) Product Description Neg Supply Pos Supply Available Packages Price* (1000-4999)
    ADG1436 SPDT 2 1.5 100pA 110MHz 95ns 105ns Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) 30µW 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch 0 to -16.5 +4.5 to +16.5 CSP, SOP $2.83
    ADG701L SPST 1 2 10pA 200MHz 12ns 8ns Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) 5µW Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Closed) Analog CMOS Switch 0 to 0 +1.8 to +5.5 SOT $0.61
    ADG702L SPST 1 2 38pA 200MHz 12ns 8ns Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) 5µW Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Open) Analog CMOS Switch 0 to 0 +1.8 to +5.5 SOP, SOT $0.61
    ADG841 SPST 1 0.28 0.2nA 21MHz 10.5ns 6.5ns Single (+1.65V to +3.6V) 14.4µW 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Closed for a Logic 1 Input) 0 to 0 +1.65 to +3.6 SC70 $0.58
    ADG842 SPST 1 0.28 0.2nA 21MHz 10.5ns 6.5ns Single (+1.65V to +3.6V) 14.4µW 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Open for a Logic 1 Input) 0 to 0 +1.65 to +3.6 SC70 $0.58
    ADG901 SPST 1 n/a n/a 4.5GHz 3.6ns 5.8ns Single (+1.65V to +2.75V) 2.5µW Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch n/a to n/a +1.65 to +2.75 CSP, SOP $0.98
    ADG601 SPST 1 2 10pA 180MHz 80ns 45ns Dual (±5V), Single (+5V) 10µW 2.2 Ohm CMOS ± 5V/+5V, SPST Analog CMOS Switch 0 to -5.5