シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5570:  パワーアンプ、2.3~2.4GHz、WiMAX向け

製品詳細

代替製品
  • ADL5606:1800MHz~2700MHz、1WのRFドライバ・アンプ

ADL5570は、高い直線性を備えた、WiMAX端末(デューティサイクル31%、TDDを使用)向けの2.3~2.4GHzパワーアンプです。29dBのゲイン、31dBmの出力圧縮ポイント(@2.35GHz)で、最大26dBmの出力電力レベルで動作し、電源電圧3.5VでEVMを3%以下に保つことができます(OFDM 16 / 64 QAM)。PAEは20%(POUT@25dBm)です。

ADL5570のRF入力はチップ上でマッチングされており、入力リターン損失は-10dB未満です。オープンコレクタ出力は、ストリップラインおよび外付けのシャントに対して外部でマッチングを行います。

ADL5570は3.2~4.2Vの電源で動作し、25dBm出力時(3.5V電源)の電源電流は440mA実効値(データ・バースト中)です。出力レベルが10dBm以下の動作の場合は、低消費電力モードになり、動作電流は100mA、静止電流は70mAで最適化されます。静止電流を1mAに低減するスタンバイ・モードは、TDD(時分割二重)端末がデータを受信しているときに便利です。

ADL5570はGaAs HBTプロセスで製造されており、4mm×4mm、16ピン、鉛フリー、RoHS準拠のLFCSPを採用しています。このパッケージは露出パドルを備え、熱抵抗特性に優れています。-40~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • WiMAX/WiBro移動端末

特長と利点

  • 29dBの固定ゲイン
  • 2.3~2.4GHz動作
  • 16QAM OFDMのEVM:≦3%@25dBm(POUT
  • 静止電流
    高電力モード:130mA
    低電力モード:70mA
  • 内部で入力を50Ωにマッチング
  • 電源:3.2~4.2V
  • 電力付加効率(PAE):20%
  • バッテリ・ドレインを抑える複数の動作モード
    低消費電力モード:100mA
    スタンバイ・モード:1mA
    スリープ・モード:<1μA

ADL5570 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5570: 2.3 GHz to 2.4 GHz WiMAX Power Amplifier Data Sheet (Rev 0, 06/2007) (pdf, 347 kB)  データシート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる