シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8318:  ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8318は、復調用ログアンプで、RF入力信号を対応するデシベル・スケールの出力電圧に正確に変換します。この製品は、各段に検出セルを備えたアンプをカスケード接続し、全体で斬新的な圧縮する技術を採用しています。このデバイスは、計測モードまたは制御モードで使われます。AD8318は、1MHz~6GHzの信号に対して正確な対数適合度を維持し、8GHzまでの有効動作を提供します。入力範囲は60dB(typ)です(50Ωで±1dB以下の誤差時)。AD8318は、10nsの応答時間を持っているため、45MHzを超えるRFバーストの検出が可能です。このデバイスは、周囲温度に対して優れたログ・インターセプト安定性を持っています。2mV/℃のスロープの温度センサー出力は、追加としてシステム・モニタリングを提供します。5Vの単電を必要とします。消費する電流は68mA(typ)です。デバイスがディスエーブル時の消費電力は1.5mW未満に減少します。

AD8318は、パワーアンプまたは測定出力としてVOUTピンからVGAに制御電圧を提供するような構成ができます。出力はコントローラ・アプリケーションとして使うことができるため、広帯域にわたるノイズは最小化されています。このモードでは、VSETピンにセットポイント制御電圧が印加されます。RFアンプを通したフィードバック・ループはVOUTを経由してクロースドされます。この出力はアンプの出力を、VSETに対応する大きさに制御します。AD8318は、VOUTピンに0V~4.9Vを出力する能力があり、コントローラ・アプリケーションに最適となっています。計測用デバイスとしては、VOUTピンをVSETに外部で接続し、出力電圧VOUTは、RF入力信号の振幅に伴ってデシベル・リニアな特性で減少します。

対数スロープは公称で-25mV/dBですが、VOUTからVSETインターフェースへのフィードバック電圧をスケーリングすることによって調整することができます。インターセプトは、(50Ω、CW入力時)INHI入力使用時20dBです。これらのパラメータは、供給電源や温度の変動に対して、非常に安定しています。

AD8318は、SiGeバイポーラICプロセスで製造され、4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度範囲は-40℃~+85℃です。

アプリケーション

  • RFトランスミッタPAセットポイント制御とレベル・モニタリング
  • 基地局、WLAN、WiMAX、レーダーでのRSSI計測

特長と利点

  • 広帯域幅:1MHz~8GHz
  • 高精度ゲイン範囲:1.0dB~55dB(f<5.8GHz)
  • 全温度範囲での安定性:±0.5dB
  • ローノイズの計測 / 制御:、出力(VOUT)
  • 位相応答時間:10ns / 12ns(立下り / 立ち上がり)
  • 温度センサー内蔵
  • 小型フットプリントLFCSPパッケージ
  • パワーダウン機能:1.5mW@5V未満
  • 単電源電圧動作:5V@68mA
  • 高速SiGe製造プロセスを採用

AD8318 機能ブロック図

Additional Qualifications

AD8318SCPZ-EP is qualified for EP (Enhanced Product).

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8318:ログ検出器/コントローラ、1MHz~8GHz (Rev 0, 04/2005) (pdf, 1178 kB)  データシート PDF
AD8318: 1 MHz to 8 GHz, 70 dB Logarithmic Detector/Controller Data Sheet  (Rev B, 04/2007) (pdf, 2000 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0150: ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム  (pdf, 459 kB) 実用回路 PDF
CN-0050: Stable, Closed-Loop Automatic Power Control for RF Applications  (pdf, 232 kB) 実用回路 PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
AD8318: Breakthrough IN RF Power Detection Up To 8 GHz  (htm)
(analogZONE, May 31,2004)
関連記事 HTM
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
CN0150 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for CN0150 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8318 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8318ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 6.06 $ 6.06 Y  成分表 PCN 購入
AD8318ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 7.25 $ 5.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8318ACPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 64 $ 6.06 $ 6.06 Y  成分表 PCN 購入
AD8318SCPZ-EP-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 250 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8318SCPZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8318SCPZ-EP-WP 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Tray - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8318 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8318-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 140.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる