シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD640:  ログアンプ、復調用(120MHz、50dB

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD640は、フル機能のモノリシック・ログアンプです。AD640単体では、直流から120MHzまでの周波数に対して最大50dBのダイナミックレンジを実現します。また2個のAD640をカスケード接続すると、帯域幅は縮小されるものの、最大95dBのダイナミックレンジが得られます。AD640は、連続検出方式によって入力電圧の対数に比例した出力電流を出力します。レーザによって高精度に校正され、±4.5~±7.5Vの電源電圧で全軍用温度範囲にわたって高い精度を保ちます。

AD640では、5つのアンプ / リミッタ段がカスケード接続によって直流結合されており、各段の信号電圧ゲインは10dBと小さく、-3dBの帯域幅は350MHzです。また各段は全波検出器を備え、その出力電流は入力電圧の絶対値に依存します。5つの出力は加算され、(ローパス・フィルタを適用したときに)1ディケード(周波数10倍)当たり1mAの割合(50μA/dB)でスケーリングしたビデオ出力を生成します。オンチップ・レジスタを使えば、この出力電流を都合のいい傾き(スロープ)の電圧に変換することができます。カスケード接続された複数のAD640に対しては、(入力に対して)+50dBの平衡信号出力が得られます。

対数応答は、±0.75~±200mVの直流または矩形波入力に対し、インターセプト(対数オフセット)をDC 1mVとして±1dB以内に絶対校正されます。内蔵のアッテネータ(10倍)を使うと、入力電圧範囲はDC±7.5mV~±2Vとなります。スケーリングは正弦波入力についても保証されます。

AD640Bは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しているのに対し、MIL-STD-883Bに準拠するAD640Tは、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定されています。いずれのタイプにも、20ピンのセラミックDIPとLCC(リードレス・チップ・キャリア)があります。AD640Jは0~+70°の商用温度範囲で仕様規定しています。パッケージは20ピンのプラスチックDIP(N)とPLCC(P)があります。

本品はStandard Military Drawing(DESC)において5962-9095501MRA番および5962-9095501M2A番として登録されています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD640-EBでご注文ください。

アプリケーション

  • レーダ、ソナー、超音波およびオーディオ・システム
  • DC~120MHzの高精度計測機器
  • 絶対値調整付パワー計測
  • 広範囲、高精度の信号圧縮
  • デスクリートおよびハイブリッドIFストリプスの置き換え
  • 幾つかのデスクリート・ログアンプの置き換え

特長と利点

  • 完全、校正済み1チップシステム
  • 5段構成、各段で10dBのゲイン、350MHz帯域幅
  • 完全差動信号との直接接続可能
  • ログ・スロープ、インターセプト
    AC応答は全温度範囲で安定
  • 1mA/Dec.の電流出力は両極性
  • 電圧スロープ動作(1V/Dec、100mV/dB、等)
  • 低消費:220mW(typ)@±5V
  • 低価格プラスティック・パッケージも可能

AD640 機能ブロック図
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
AD640: DC-Coupled Demodulating 120 MHz Logarithmic Amplifier Data Sheet (Rev C, 12/1999) (pdf, 278 kB)  データシート PDF
AD640: Military Data Sheet  (Rev B, 06/2006) (pdf)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Industrial Applications その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD640 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9095501M2A 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 軍用 Tube, 54 $ 421.60 $ 381.14 N  成分表 PCN 購入
5962-9095501MRA 製品状況: 製造中 20 ld Side-Brazed CerDIP 20 軍用 Tube, 19 $ 429.69 $ 388.43 N  成分表 PCN 購入
AD640BD 製品状況: 最終購入可能日 20 ld Side-Brazed CerDIP 20 工業用 Tube, 19 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD640BE 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 工業用 Tube, 54 $ 132.13 $ 119.44 Y  成分表 PCN 購入
AD640BP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 98.57 $ 89.11 N  成分表 PCN 購入
AD640BPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 89.79 $ 81.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD640JN 製品状況: 最終購入可能日 20 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD640JNZ 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 20 商用 Tube, 18 $ 40.36 $ 36.48 Y  成分表 PCN 購入
AD640JP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 44.30 $ 40.05 N  成分表 PCN 購入
AD640JPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 40.36 $ 36.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD640JPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 250 $ 40.36 $ 36.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD640TCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 49 $ 120.59 $ 110.73 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD640TD/883B 製品状況: 製造中 20 ld Side-Brazed CerDIP 20 軍用 Tube, 19 $ 390.62 $ 353.13 N  成分表 PCN 購入
AD640TE/883B 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 軍用 Tube, 54 $ 382.68 $ 345.94 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる