シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8237:  計装アンプ、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、真のレールtoレール

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8237は、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入力および出力範囲を特長とする計装アンプです。比較的マッチした2個の抵抗器で、1~1000倍のいかなるゲインの設定ができます。

AD8237は、優れたゲイン精度性能を備えており、2つの比がマッチした抵抗器を使っていかなるゲインでも実現できます。

AD8237では、真のレールtoレール能力を実現するために、間接的な電流フィードバック・アーキテクチャを採用しています。従来からの計装アンプと違って、AD8237は、コモンモード電圧内で信号を完全に、または電源電圧を若干越えて増幅することができます。このことは、高いコモンモード電圧を持ったアプリケーションで、より小さな電源電圧で消費電力をセーブすることを可能とします。

AD8237は、携帯用システムにとって優れた選択肢です。1.8Vの最小供給電圧、115μAの供給電流(typ)と広い入力範囲を備えていますので、AD8237は消費電力に制約のある場合の使用が可能で、ベンチ・トップのシステムに匹敵する帯域幅とドリフト性能を提供します。

アプリケーション

  • ブリッジ用アンプ
  • 圧力計測
  • 医療用計測機器
  • 熱電対インターフェース
  • ポータブル・システム
  • 電流計測

特長と利点

  • 2つの外付け抵抗器でゲインの設定が可能:
    -- 全てのゲインで小さなゲイン・ドリフトを達成可能
  • バッテリー電力の計測器に最適
    -- 供給電流:115μA
    -- レールtoレールの入力 / 出力
    -- 入力クロスオーバ歪なし
  • 優れたDC性能として設計:
    -- 最小CMRR:106dB
    -- 最大力オフセット電圧ドリフト:0.3μV/℃
    -- その他の特長については、データシートを参照してください。
  • 補償調整用の帯域幅モード・ピン(BW)
  • 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
  • RFIフィルタ内蔵
  • 単電源電圧動作:1.8V~5.5V
  • 8ピンMSOPパッケージを採用

AD8237 機能ブロック図

Video: AD8237 Micropower, Zero-Drift In-Amp

Award Winning!

EDN Hot 100 Award



AD8237 wins 2012 Hot 100 Award from EDN!

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8237: マイクロパワー、ゼロドリフト、真のレールtoレール計装アンプ (Rev 0, 08/2012) (pdf, 893 kB)  データシート PDF
AD8237: Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier Datasheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 284 kB)  データシート PDF
AD8237 Micropower, Zero-Drift Instrumentation Amplifier
Applying the AD8237 Micropower, Zero-drift instrumentation amplifier to improve overall system performance, simplify design and reduce power/cost.
Videos HTML
UG-513: Evaluating the AD8237 Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier and the AD8420 Wide Supply Range, Micropower, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier  (pdf, 221 kB) ユーザー・ガイド PDF
ゼロドリフト高精度計装アンプ「AD8237」を発表 (15 Aug 2012) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8237 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8237 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8237ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.16 $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8237ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8237ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8237 and AD8420 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for AD8420 and 8237 $ 34.58 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる